利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 直接IFサンプリング:最高400MHz
  • 入力帯域幅:700MHz
  • 卓越したダイナミック性能
    • 66.8dB SN比(fIN = 175MHz時)
    • 79.7dBc SFDR (fIN = 175MHz時)
  • 低電力動作:3.3V
    • 314mW (シングルエンドクロックモード時)
    • 340mW (差動クロックモード時)
  • 差動またはシングルエンドクロック
  • 20%~80%デューティサイクルのクロックを受け入れ
  • 完全差動またはシングルエンドアナログ入力
  • 可変フルスケールアナログ入力範囲
  • コモンモードリファレンス
  • パワーダウンモード
  • 2の補数またはグレイコードのCMOS対応出力
  • データ有効インジケータがディジタルインタフェースを簡素化
  • 範囲外インジケータ
  • エクスポーズドパドル付小型40ピンTQFNパッケージ
  • 評価キット入手可能(MAX1211EVKITを請求してください)
MAX1211
65Msps、12ビット、IFサンプリングADC
MAX1211:ファンクションダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 8
MAX19538 製造中止 12ビット、95Msps、3.3V ADC
MAX1206 製造中止 40Msps、12ビットADC
MAX1207 製造中止 65Msps、12ビットADC
MAX1208 製造中止 12ビット、80Msps、3.3V ADC
MAX1209 製造中止 12ビット、80Msps、3.3V IFサンプリングADC
MAX12553 製造中止 14ビット、65Msps、3.3V ADC
MAX12554 製造中止 14ビット、80Msps、3.3V ADC
MAX12555 製造中 14ビット、95Msps、3.3V ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1211EVKIT

MAX1211、 MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209、およびMAX19538の評価キット

機能と利点

  • 最高サンプリングレート:65Msps (MAX1211)
  • 低電圧/電力で動作
  • 完全差動またはシングルエンド信号入力構成
  • 差動またはシングルエンドクロック入力構成
  • デューティサイクルが可変のクロック整形回路を実装
  • MAX1206~MAX1209およびMAX19538も評価可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1211の評価キット(EVキット)は、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1211、MAX1206~MAX1209、およびMAX19538を評価するための全部品を搭載した完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX1211は、差動またはシングルエンドアナログ入力信号で動作します。この評価キットは、シングルエンドアナログ信号のみを入力して、両タイプの信号に対してADCを評価することができます。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使って、ADCが生成したディジタル出力を容易に収集することができます。この評価キットは2.0Vと3.3Vの電源で動作します。この評価キットにはユーザが用意するAC信号から差動クロック信号を生成する回路が搭載されています。また、このキットには、MAX1211が実装されています。評価用のピンコンパチブルMAX1206~MAX1209またはMAX19538の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • IFおよびベースバンド通信レシーバ:セルラ、LMDS、ポイント間マイクロ波、MMDS、HFC、WLAN
  • 低電力データ収集
  • ポータブル計測機器
  • 超音波および医療用画像化

MAX1211EVKIT
MAX1211、 MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209、およびMAX19538の評価キット

最新のディスカッション

MAX1211に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品