MAX1209

発売前

12ビット、80Msps、3.3V IFサンプリングADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 最大400MHzの直接IFサンプリング
  • 優れたダイナミック性能
    • SNR:68.0dB/66.5dB (fIN = 70MHz/175MHzにて)
    • SFDR:85.1dBc/85.5dBc (fIN = 70MHz/175MHzにて)
  • 3.3Vの低電力動作
    • 366mW (シングルエンドクロックモード)
    • 393mW (差動クロックモード)
    • 3µW (パワーダウンモード)
  • 差動またはシングルエンドのクロックモード
  • 完全差動またはシングルエンドのアナログ入力
  • フルスケールのアナログ入力範囲を調整可能:±0.35V~±1.15V
  • コモンモードのリファレンス
  • 2の補数またはグレイコードによるCMOS互換出力
  • データ有効インジケータによってディジタル設計を簡素化
  • データ範囲外インジケータ
  • エクスポーズドパドル付きの小型40ピン薄型QFNパッケージ
  • 評価キットあり(MAX1211EVKITを注文してください)

MAX1209は、3.3V、12ビット、80Mspsのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、完全差動広帯域トラック/ホールド(T/H)入力アンプを備え、内蔵の低ノイズ量子化回路を駆動します。アナログ入力段は、シングルエンドまたは差動信号が入力可能です。MAX1209は、低電力、小型化、および高ダイナミック性能となるように最適化されています。MAX1209は、ベースバンドから175MHzを超える入力周波数範囲で優れたダイナミック性能が維持され、中間周波数(IF)サンプリングアプリケーションに最適です。

3.0V~3.6Vの単一電源から電力を供給されるMAX1209は、わずか393mWを消費するだけで、175MHzの入力周波数で66.5dBの信号対雑音比(SNR)性能を実現します。低消費電力に加えて、MAX1209は3µWのパワーダウンモードを備えているため、アイドル状態における消費電力を低減します。

MAX1209のリファレンスは柔軟な構造で、内蔵の2.048Vバンドギャップリファレンスもしくは外部リファレンスを利用することができます。また、このリファレンス構造は、フルスケールのアナログ入力範囲を±0.35V~±1.15Vに調整することができます。MAX1209はコモンモードのリファレンスを備えているため、差動アナログ入力回路の外付け部品点数が削減され、設計が簡素化されます。MAX1209は、シングルエンドと差動の両方の入力クロック駆動をサポートしています。ADCの内蔵デューティサイクル等化器(DCE)によって、広範囲に及ぶクロックデューティサイクルの変動を補正します。

ADC変換の結果は、12ビットCMOS互換パラレル出力のバス経由で出力し、出力フォーマットは、2の補数またはグレイコードのいずれかをピンによって選択可能です。データ有効インジケータによって、通常、信頼性のあるディジタル接続を補償するための外付け部品が不要となります。1.7V~3.6Vの幅広い電圧を入力することができる独立したディジタル電源入力によって、さまざまなロジックレベルにMAX1209を接続することができます。

MAX1209は、エクスポーズドパドル(EP)付きの6mm x 6mm x 0.8mmの40ピン薄型QFNパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で仕様が定められています。

アプリケーション

  • IF通信レシーバ:セルラ、ポイント間マイクロ波、HFC、WLAN
  • 低電力データ収集
  • ポータブル計測機器
  • 超音波および医療用画像化

MAX1209
12ビット、80Msps、3.3V IFサンプリングADC
MAX1209:ファンクションダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 8
MAX1211 発売前 65Msps、12ビット、IFサンプリングADC
MAX1206 発売前 40Msps、12ビットADC
MAX1207 発売前 65Msps、12ビットADC
MAX19538 発売前 12ビット、95Msps、3.3V ADC
MAX1208 発売前 12ビット、80Msps、3.3V ADC
MAX12553 製造中止 14ビット、65Msps、3.3V ADC
MAX12554 発売前 14ビット、80Msps、3.3V ADC
MAX12555 製造中 14ビット、95Msps、3.3V ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1211EVKIT

MAX1211、 MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209、およびMAX19538の評価キット

機能と利点

  • 最高サンプリングレート:65Msps (MAX1211)
  • 低電圧/電力で動作
  • 完全差動またはシングルエンド信号入力構成
  • 差動またはシングルエンドクロック入力構成
  • デューティサイクルが可変のクロック整形回路を実装
  • MAX1206~MAX1209およびMAX19538も評価可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1211の評価キット(EVキット)は、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1211、MAX1206~MAX1209、およびMAX19538を評価するための全部品を搭載した完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX1211は、差動またはシングルエンドアナログ入力信号で動作します。この評価キットは、シングルエンドアナログ信号のみを入力して、両タイプの信号に対してADCを評価することができます。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使って、ADCが生成したディジタル出力を容易に収集することができます。この評価キットは2.0Vと3.3Vの電源で動作します。この評価キットにはユーザが用意するAC信号から差動クロック信号を生成する回路が搭載されています。また、このキットには、MAX1211が実装されています。評価用のピンコンパチブルMAX1206~MAX1209またはMAX19538の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • IFおよびベースバンド通信レシーバ:セルラ、LMDS、ポイント間マイクロ波、MMDS、HFC、WLAN
  • 低電力データ収集
  • ポータブル計測機器
  • 超音波および医療用画像化

MAX1211EVKIT
MAX1211、 MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209、およびMAX19538の評価キット

最新のディスカッション

MAX1209に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品