利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 卓越したダイナミック性能
    • SNR:68.5dB (fIN = 32.5MHzにおいて)
    • SFDR:88.7dBc (fIN = 32.5MHzにおいて)
  • 3.3V低電力動作
    • 316mW (シングルエンドクロックモード)
    • 342mW (差動クロックモード)
  • 差動またはシングルエンドクロック入力
  • 20%~80%のクロックデューティサイクルで動作
  • 完全差動またはシングルエンドアナログ入力
  • 調整可能なフルスケールアナログ入力レンジ
  • コモンモードリファレンス
  • パワーダウンモード
  • 2の補数またはグレイコードのCMOS対応出力
  • データバリッドインジケータによってディジタル設計が簡素化
  • 入力電圧が正常範囲外および変換結果データの有効性の表示出力を装備
  • 小型、エクスポーズドパッド付き40ピンTQFNパッケージ
  • ピンコンパチブルのIFサンプリングADC (MAX1211ETL)も提供
  • 評価キット入手可能(MAX1211EVKITをご注文ください)

MAX1207は、完全差動型広帯域トラックホールド(T/H)入力を備え、内蔵の量子化器を駆動する3.3V、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1207は、低電力、小型、および高ダイナミック性能に最適化されています。このADCは、3.0V~3.6Vの単一電源で動作し、消費電力がわずか316mWで、32.5MHzの入力周波数における標準信号対ノイズ比(SNR)は68.5dBです。T/H駆動入力段は、シングルエンドまたは差動入力で動作します。MAX1207は、動作電力が低く、アイドル期間中の電力を節約するために0.15mWのパワーダウンモードを備えています。

MAX1207は、フレキシブルなリファレンス構成によって、内部の高精度バンドギャップリファレンスを使用することも外部からリファレンスを印加することもできます。差動アナログ入力回路の設計を簡素化し、外付け部品点数を削減するために、コモンモードリファレンスを備えています。MAX1207は、シングルエンドおよび差動入力クロック駆動の両方をサポートしています。クロックデューティサイクルが大幅に変動しても、ADC内部のデューティサイクルイコライザによって補正されます。

MAX1207は、パラレルCMOS対応出力を備えています。ディジタル出力形式は、2の補数またはグレイコードのいずれかを端子設定によって選択することが可能です。データバリッドインジケータによって、信頼性の高いディジタルインタフェースに一般的に必要とする外付け部品を省くことができます。ディジタル出力用の独立電源は、様々なロジックレベルと柔軟にインタフェースすることができるよう1.7V~3.6Vの入力電圧で動作します。MAX1207は、6mm x 6mm x 0.8mmのエクスポーズドパッド(EP)付き40ピンTQFNパッケージで提供され、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。

IF入力周波数に対して高いダイナミック性能が要求されるアプリケーションについては、MAX1209とMAX1211 (データシートの「Pin-Compatible Higher/Lower Speed Versions (ピンコンパチブル高/低速バージョン)」表をご覧ください)を参照してください。

アプリケーション

  • セルラ、LMDS、ポイント間マイクロ波、MMDS、HFC、WLAN
  • 通信レシーバ
  • 低電力データ収集
  • MMDS、HFC、WLAN
  • ポータブル計測機器
  • 超音波および医療用画像化

MAX1207
65Msps、12ビットADC
MAX1207:ファンクションダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 8
MAX1211 発売前 65Msps、12ビット、IFサンプリングADC
MAX19538 発売前 12ビット、95Msps、3.3V ADC
MAX1208 発売前 12ビット、80Msps、3.3V ADC
MAX1209 発売前 12ビット、80Msps、3.3V IFサンプリングADC
MAX12553 製造中止 14ビット、65Msps、3.3V ADC
MAX12554 発売前 14ビット、80Msps、3.3V ADC
MAX12555 製造中 14ビット、95Msps、3.3V ADC
MAX1206 発売前 40Msps、12ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1211EVKIT

MAX1211、 MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209、およびMAX19538の評価キット

機能と利点

  • 最高サンプリングレート:65Msps (MAX1211)
  • 低電圧/電力で動作
  • 完全差動またはシングルエンド信号入力構成
  • 差動またはシングルエンドクロック入力構成
  • デューティサイクルが可変のクロック整形回路を実装
  • MAX1206~MAX1209およびMAX19538も評価可能
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1211の評価キット(EVキット)は、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1211、MAX1206~MAX1209、およびMAX19538を評価するための全部品を搭載した完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX1211は、差動またはシングルエンドアナログ入力信号で動作します。この評価キットは、シングルエンドアナログ信号のみを入力して、両タイプの信号に対してADCを評価することができます。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使って、ADCが生成したディジタル出力を容易に収集することができます。この評価キットは2.0Vと3.3Vの電源で動作します。この評価キットにはユーザが用意するAC信号から差動クロック信号を生成する回路が搭載されています。また、このキットには、MAX1211が実装されています。評価用のピンコンパチブルMAX1206~MAX1209またはMAX19538の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • IFおよびベースバンド通信レシーバ:セルラ、LMDS、ポイント間マイクロ波、MMDS、HFC、WLAN
  • 低電力データ収集
  • ポータブル計測機器
  • 超音波および医療用画像化

MAX1211EVKIT
MAX1211、 MAX1206、MAX1207、MAX1208、MAX1209、およびMAX19538の評価キット

最新のディスカッション

MAX1207に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品