MAX11410

製造中

24ビット、マルチチャネル、低電力1.9kspsデルタシグマADC、PGA内蔵

低電力、高精度ADC、高精度センシング用機能内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 信号源に対する高分解能および低ノイズ、広いダイナミックレンジ
    • 分解能:24ビット
    • プログラマブルゲインアンプ:1、2、4、8、16、32、64、および128倍の利得オプション
    • 同時60Hzおよび50Hz電源ライン除去:90dB
    • INL:3ppm (typ)、ミッシングコードなし
  • 最適化された機能によって、より効率的なシステム設計を実現
    • 10のアナログ入力を任意の組み合わせでシングルエンド/完全差動に使用可能
    • 2つの専用/1つの共用の差動電圧リファレンス入力
    • オンデマンドのオフセットおよび利得の自己較正
  • 低電力によって効率的なシステムを実現
    • アナログ電源範囲:2.7V~3.6V
    • I/O電源範囲:1.7V~3.6V
    • スリープモード:1µA以下
  • 標準SPI対応の制御インタフェース
  • 選択可能な内部/外部発振器
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 小型28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm):鉛フリーおよびRoHS準拠
MAX11410
24ビット、マルチチャネル、低電力1.9kspsデルタシグマADC、PGA内蔵
MAX11410:簡易ブロックダイアグラム
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
eval board
MAX11410BOB

MAX11410ブレークアウトボード

製品詳細

アナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、産業、医療、センサーシステムなど、多数の電子アプリケーションでのセンシング用に、信号の高精度の測定およびデジタル形式への変換を提供します。MAX11410は高速、24ビットデルタシグマADCです。デルタシグマADCを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX11410ブレークアウトボードによって、開発プロセスを迅速化することができます。

MAX11410ブレークアウトボードは、MAX11410 (24ビット、1.9ksps、デルタシグマADC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を可能にします。このボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino™対応またはMbed™対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX11410ブレークアウトボードは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc. com Pmodインタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod™接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。MAX11410ブレークアウトボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。

このボードは、1.71V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIとインタフェースします。

このボードにはMAX11410ATI+が実装されています。

アプリケーション

  • ポータブル機器
  • 抵抗ブリッジ測定
  • センサー測定

MAX11410EVKIT

MAX11410/MAX11410Aの評価キット

機能と利点

  • MAX11410/MAX11410Aの簡便な評価
  • USB給電式
  • 選択可能な電圧リファレンス実装(2.5V、1.25V)
  • オプションの外部クロック(2.4576MHz)
  • 絶縁型電源およびデジタル通信
  • 各種のサンプルレートおよびサンプルサイズ
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • プロットおよびレジスタ設定の保存が可能
  • Windows XP®、Windows® 7、Windows 8.1対応ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11410の評価キット(EVキット)は、24ビットマルチチャネル低電力デルタシグマADCのMAX11410を実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このGUIはユーザーによる全レジスタの設定を可能にし、捕捉データの表示とヒストグラムおよびFFTの計算を行うグラフ作成ソフトウェアを内蔵しています。

アプリケーション

  • ポータブル機器
  • 抵抗ブリッジ測定
  • センサー測定

MAX11410EMCEVKIT

MAX11410の評価用キット

製品詳細

アナログ-デジタル・コンバータ(ADC)は、産業、医療、センサー・システムなど、さまざまな電子アプリケーションでセンシング機能を実現するために、信号の高精度な測定とデジタル形式への変換を実行します。MAX11410は、高速の24ビット・デルタシグマADCです。

MAX11410のEMC評価用ボードは、MAX11410(24ビット、1.9ksps、デルタシグマADC)の迅速なプロトタイピングとEMC評価のためのテスト・プラットフォームです。MAX11410のEMC EVキットには、スタンドアロンのデータ・ロギングを実行するArduino™互換のマイクロコントローラ・システムが搭載されています。また、すぐに使用できるように回路図、設計ファイル、ファームウェアが付属しており、将来のプロジェクトへのフォークにも対応できます。

この評価用ボードは、出荷時にファームウェアがロード済みです(ソース・コードが提供されます)。このボードのファームウェアは、Arduinoの標準ツールを使用してカスタマイズおよびロード可能です。

このボードは、MAX11410ATI+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • ポータブル機器
  • 抵抗ブリッジ測定
  • センサー測定

MAX11410BOB
MAX11410ブレークアウトボード
MAX11410BOB: Board Photo
MAX11410EVKIT
MAX11410/MAX11410Aの評価キット
MAX11410EMCEVKIT
MAX11410の評価用キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1154
MAXREFDES1154 Circuits from the Lab®

Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410

機能と利点

  • Highly accurate measurement
  • Four channels
  • Each channel can be configured as either RTD or TC input
  • Supports 2-wire and 3-wire RTD
  • Supports all types of thermocouple
  • Thermocouple with RTD for cold junction compensation
  • Sensor open detection
  • 24V input protection
  • Isolated power and data
  • Board-level calibration
MAXREFDES1155
MAXREFDES1155 Circuits from the Lab®

Dual Channel RTD/TC Measurement System Based on MAX11410

機能と利点

  • Highly accurate measurement
  • Two channels
  • Each channel can be configured for either RTD or TC input
  • Supports 2-wire, 3-wire, and 4-wire RTD
  • Supports all types of thermocouple
  • Thermocouple with on-board temperature sensor for cold junction compensation
  • Board-level calibration
  • PMOD interface
MAXREFDES1154
Configurable 4-Channel RTD/TC Measurement System Using the MAX11410
MAXREFDES1154
MAXREFDES1155
Dual Channel RTD/TC Measurement System Based on MAX11410
MAXREFDES1155

最新のディスカッション

最近表示した製品