MAX1106
製造中単一電源、低電力、シリアル8ビットADC
リファレンス内蔵、超低電力8ビットシリアルADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.69
製品情報
- 単一電源:
- +2.7V~+3.6V (MAX1106)
- +4.5V~+5.5V (MAX1107)
- 低電力:
- 96µA (+3V、25ksps)
- 0.5µA (パワーダウンモード)
- 構成をピン設定可能
- 入力電圧範囲:0~VDD
- 内部トラック/ホールド
- 内部リファレンス:
- +2.048V (MAX1106)
- +4.096V (MAX1107)
- リファレンス入力範囲:1V~VDD
- シリアルインタフェース:SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル
- パッケージ:小型10ピンµMAX
MAX1106/MAX1107は、内部トラック/ホールド(T/H)、電圧リファレンス、クロックおよびシリアルインタフェースを備えた低電力8ビット、シングルチャネル、アナログディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1106は+2.7V~+3.6V電源で動作し、消費電流は僅か96µAとなっています。MAX1107は+4.5V~+5.5V電源で動作し、消費電流は僅か107µAです。アナログ入力はピン設定が可能であるため、ユニポーラおよびシングルエンドまたは差動動作が可能です。
フルスケールアナログ入力範囲は、+2.048V (MAX1106)または+4.096V (MAX1107)内部リファレンス、あるいは外部から印加された1V~VDD範囲のリファレンスによって決定されます。また、MAX1106/MAX1107は使用していない時に消費電流を0.5µAに低減するピン選択のパワーダウンモードを備えています。3線式シリアルインタフェースは外部ロジックを使用せずに直接SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™デバイスに接続します。25kspsまでは、内部クロックを使用することによって変換されます。
MAX1106/MAX1107は、面積が8ピンプラスチックDIPの僅か20%の10ピンµMAX®パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 4mA~20mA駆動リモートシステム
- ハンドヘルド測定機器
- 医療用機器
- 受信信号強度インジケータ
- システム診断
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1106CUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1106CUB+T | MINI_SO | ||
| MAX1106EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX1106EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX1106CUB+ | 製造中 | |
| MAX1106CUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 6 | ||
| MAX1108 | 製造中 | 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC |
| MAX1109 | 製造中 | 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC |
| MAX1110 | 製造中 | +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC |
| MAX1111 | 製造中 | +2.7V、低電力、マルチチャネル、シリアル、8ビットADC |
| MAX1112 | 製造中 | +5V、低電力、マルチチャネル、シリアル8ビットADC |
| MAX1113 | 製造中 | +5V、低電力、マルチチャネル、シリアル8ビットADC |
| ADC/DACコンボ・コンバータ 1 | ||
| MAX1103 | 8ビットコーデック | |