LTC6993-1

製造中

TimerBlox: 単安定パルス発生器(ワンショット)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • パルス幅範囲:1µs~33.6秒
  • 1~3本の抵抗で設定可能
  • パルス幅の最大誤差:
    • 512µsを超えるパルス幅で2.3%未満
    • 8µs~512µsのパルス幅で3.4%未満
    • 1µs~8µsのパルス幅で4.9%未満
  • 4種類のオプション:
    • 立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジでトリガ
    • 再トリガ可能または再トリガ不可
  • 正または負の出力パルスに設定可能
  • 高速回復時間
  • 2.25V~5.5Vの単一電源動作
  • 電源電流:10µsのパルス幅で70µA
  • 起動時間:500µs
  • 20mAをソース/シンクするCMOS出力ドライバ
  • 動作温度範囲:-55°C~125°C
  • 高さの低い(1mm) SOT-23 (ThinSOT)および2mm × 3mm DFNパッケージ
LTC6993-1
TimerBlox: 単安定パルス発生器(ワンショット)
LTC6993-6993-1-6993-2-6993-3-6993-4 Application Circuit LTC6993-6993-1-6993-2-6993-3-6993-4 Pin Configuration LTC6993-6993-1-6993-2-6993-3-6993-4 Pin Configuration LTC6993-6993-1-6993-2-6993-3-6993-4 Performance Graph
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
温度センサー 1
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1562B-H

LTC6993-2 Demo Board | 100ms, Rising Edge, Retriggerable, High Output, One Shot

製品詳細

DC1562B-H: Demo Board for the LTC6993 TimerBlox, Monostable Pulse Generator (One Shot).

eval board
DC1562B-J

LTC6993-4 Demo Board | 100ms, Falling Edge, Retriggerable, High Output, One Shot

製品詳細

Demonstration circuit 1562B is an engineering tool to design and evaluate the LTC699X-X family of TimerBlox® circuits. The center section of the board contains a preconfigured TimerBlox function. DC1562B comes in twelve timing function variations.

eval board
DC1562B-I

LTC6993-3 Demo Board | 100ms, Falling Edge, High Output, One Shot

製品詳細

Demonstration circuit 1562B is an engineering tool to design and evaluate the LTC699X-X family of TimerBlox® circuits. The center section of the board contains a preconfigured TimerBlox function. DC1562B comes in twelve timing function variations.

eval board
DC1562B-G

LTC6993-1 Demo Board | 100ms, Rising Edge, High Output, One Shot

製品詳細

Demonstration circuit 1562B is an engineering tool to design and evaluate the LTC699X-X family of TimerBlox® circuits. The center section of the board contains a preconfigured TimerBlox function. DC1562B comes in twelve timing function variations.

DC1562B-H
LTC6993-2 Demo Board | 100ms, Rising Edge, Retriggerable, High Output, One Shot
DC1562B-H Demo Board DC1562B-H Demo Board DC1562B-H Demo Board DC1562B-H Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image
DC1562B-J
LTC6993-4 Demo Board | 100ms, Falling Edge, Retriggerable, High Output, One Shot
DC1562B-J Demo Board DC1562B-J Demo Board DC1562B-J Demo Board DC1562B-J Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image
DC1562B-I
LTC6993-3 Demo Board | 100ms, Falling Edge, High Output, One Shot
DC1562B-I Demo Board DC1562B-I Demo Board DC1562B-I Demo Board DC1562B-I Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image
DC1562B-G
LTC6993-1 Demo Board | 100ms, Rising Edge, High Output, One Shot
DC1562B-G Demo Board DC1562B-G Demo Board DC1562B-G Demo Board DC1562B-G Demo Board DC1562B - Schematic DC1562B - Demo Board Image

最新のディスカッション

LTC6993-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品