利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低ノイズの整数分周方式PLL
  • VCO入力範囲:350MHz~6GHz
  • 正規化された帯域内位相ノイズフロア:-226dBc/Hz
  • 正規化された帯域内1/f ノイズ:-274dBc/Hz
  • 広帯域出力位相ノイズフロア:-157dBc/Hz
  • 優れたスプリアス特性
  • 出力分周器(1~6、デューティサイクル50%)
  • 低ノイズのリファレンス・バッファ
  • 出力バッファのミュート
  • チャージポンプの電源:3.15V~5.25V
  • チャージポンプの電流:250μA~11.2mA
  • 設定可能な状態出力
  • SPI 互換シリアルポート制御
  • PLLWizard™ソフトウェア・デザインツールによるサポート
LTC6945
ノイズとスプリアスを極めて低く抑えた0.35GHz~6GHz 整数分周方式シンセサイザ
LTC6945 Data Converter Sample Clock 1GHz Sample Clock Phase Noise Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

PLLWizard

PLLWizardは、LTC6945/LTC6946シンセサイザとの通信に使用します。 DC590コントローラを使用して、USBとSPI互換のシリアル通信フォーマット間の変換を行います。ループフィルタの設計や正しいSPIマップレジスタ値の選択に役立つ高度なPLL設計およびシミュレーション機能も含まれています。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オペアンプ(OPアンプ) 1
LT1678 製造中 デュアル/クワッド、低ノイズ、レール・トゥ・レール高精度オペアンプ
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6950 製造中止 クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL
変調器 & 復調器 1
LTC5585 製造中 IIP2とDCオフセットを制御する広帯域IQ復調器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino 3

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

IBISモデル 1

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2429A

LT3042 Low Noise PLL/VCO Power Supply Board with Onboard 100MHz Reference Frequency

製品詳細

Demonstration Circuit 2429A is a PLL/VCO Supply and Reference Frequency Board that features the LT3042, an ultralow noise and ultrahigh PSRR RF linear regulator. When powered from a 6V to 20V lab or wall wart supply, the DC2429A produces four ultralow noise supplies using seven LT3042s. These supplies include a fixed 3.3V/800mA supply (four LT3042's in parallel), a fixed 5V/200mA supply, a fixed 3.3V/200mA supply that powers an onboard 100MHz ultralow jitter crystal oscillator, and an adjustable voltage (2.5V to 15V), 200mA supply ideal for powering external VCOs. The DC2429 ensures PLL/VCO evaluation meets data sheet performance.


 


eval board
DC1649A-A

LTC6945 Demo | Ultralow Noise and Spurious 6GHz Integer-N Synthesizer, VCO=902-928Hz, (Requires DC590)

製品詳細

DC1649A-A: Demo Board for LTC6945 Ultralow Noise and Spurious 0.35GHz to 6GHz Integer-N Synthesizer.

DC2429A
LT3042 Low Noise PLL/VCO Power Supply Board with Onboard 100MHz Reference Frequency
DC2429A Demo Board DC2429A Demo Board DC2429A Demo Board DC2429A Demo Board Image
DC1649A-A
LTC6945 Demo | Ultralow Noise and Spurious 6GHz Integer-N Synthesizer, VCO=902-928Hz, (Requires DC590)
DC1649A-A Demo Board DC1649A-A Demo Board DC1649A-A Demo Board DC1649A-A Demo Board DC1649A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品