Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLTC6401-26
最終販売DC~140MHz向け1.6GHz低ノイズ、低歪み、差動ADCドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- -3dB帯域幅:1.6GHz
- 20V/V(26dB)の固定利得
- 70MHzでのIMD3:-85dBc (等価OIP3 = 46.5dBm)
- 140MHzでのIMD3:-72dBc(等価OIP3 = 40dBm)
- 内部オペアンプ・ノイズ:1nV/√Hz
- 総入力基準ノイズ:1.5nV/√Hz
- ノイズ・フィギュア:6.8dB
- 差動入出力
- 入力インピーダンス:50Ω
- 電源電圧範囲:2.85V~3.5V
- 消費電流:45mA(135mW)
- 調整可能な出力同相電圧:1V~1.6V
- DC結合またはAC結合動作
- 最大差動出力振幅:4.7VP-P
- 3mm×3mm×0.75mmの小型16ピンQFNパッケージ
LTC6401-26は、DC~140MHzの信号を処理するための高速差動アンプです。このデバイスは低ノイズ、低歪みで12、14および16ビットADCをドライブするために特別に設計されていますが、汎用広帯域利得ブロックとしても使用できます。
LTC6401-26は使いやすく、最小限のサポート回路しか必要としません。出力同相電圧は入力と関係なく、外部ピンを使用して設定され、多くのアプリケーションにおいてトランスやAC結合コンデンサが不要です。利得は内部で26dB(20V/V)に固定されます。
LTC6401-26はIF利得ブロックやトランスを使用する代替ソリューションに比べて省スペースで省電力です。LTC6401-26は3mm×3mmの小型16ピンQFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 差動ADCドライバ
- 差動ドライバ/レシーバ
- シングルエンドから差動への変換
- IFサンプリング・レシーバ
- SAWフィルタ・インターフェイス
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6401CUD-26#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6401CUD-26#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6401IUD-26#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6401IUD-26#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
| LTC6401CUD-26#PBF | ||
| LTC6401CUD-26#TRPBF | ||
| LTC6401IUD-26#PBF | ||
| LTC6401IUD-26#TRPBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC6409 | 新規設計に推奨 | 帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6401-14
- LTC6401-20
- LTC6401-26
- LTC6401-8
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くKeysight Genesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC6401-26に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める