Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
LTC6241
製造中デュアルの18MHz、低ノイズ、レール・トゥ・レール出力CMOSオペアンプ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 0.1Hz~10Hzノイズ: 550nVP-P
- 入力バイアス電流:
- 0.2pA(標準、25℃)
- 最大1pA(LT6240)
- 低いオフセット電圧:125μV(最大)
- 低いオフセット・ドリフト:2.5μV/℃(最大)
- 利得帯域幅積:18MHz
- レール・トゥ・レールの出力振幅
- 電源動作:
- LTC6240/LTC6241/LTC6242:2.8V~6V
- LTC6240HV/LTC6241HV/LTC6242HV:2.8V~±5.5V
- 低い入力容量
- Hグレードの温度範囲:-40℃~125℃
- LTC6240(シングル):5ピンSOT-23パッケージとPCBガードリング用の8ピンSOパッケージ
- LTC6241(デュアル):8ピンSOおよび小型DFNパッケージ
- LTC6242(クワッド):16ピンSSOPおよび5mm×3mm DFNパッケージ
LTC6240/LTC6241/LTC6242は、1pAの入力バイアス電流を特長とする、シングル/デュアル/クワッド、低ノイズ、低オフセット、レール・トゥ・レール出力、ユニティゲイン安定CMOSオペアンプです。シングルのLTC6240で最大1pAの入力バイアス電流が保証されています。0.1Hz~10Hzノイズがわずか550nV P-Pで、オフセットがわずか125μVなので、従来のCMOSオペアンプに比べて非常に優れています。また、1kHzで10nV/√Hz以下のノイズが保証されています。18MHzの利得帯域幅と10V/μsのスルーレートに加え、電源電圧範囲が広く、入力容量が低いので、高速信号処理アンプとしての使用に最適です。
これらのオペアンプは、両方の電源レールの30mV以内に振幅する出力段を搭載しているので、低電圧電源アプリケーションにおいて信号のダイナミックレンジを最大限に広げることができます。入力同相範囲は負電源電圧まで拡張されています。これらのデバイスは3Vと5Vで完全に規定され、HVバージョンでは±5Vまでの電源での動作が保証されています。
LTC6240は8ピンSOパッケージと5ピンSOT-23パッケージで供給されます。LTC6241は8ピンSOパッケージで供給されます。また、小型のデュアル・ファインピッチ・リードレス(DFN)パッケージでも供給されるので、コンパクト設計にも対応できます。LTC6242は、16ピンSSOPパッケージと5mm×3mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- フォトダイオード・アンプ
- チャージ・カップルド・アンプ
- 低ノイズ信号処理
- 医療用計測
- 高インピーダンス・トランスデューサ・アンプ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC6241CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HVHS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HVHS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC6241CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HVHS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HVHS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC6241CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HVCS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HVCS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HVHS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HVHS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241HVIS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241HVIS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6241IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6241IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6241
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。