LTC6104
新規設計に推奨高電圧、ハイサイドの双方向電流センス・アンプ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.94
製品情報
- 広い電源電圧範囲:4V~60V、絶対最大定格は70V
- 低いオフセット電圧:±450μV(最大)
- 高速応答:1μsの応答時間
- 外付け抵抗で利得を設定可能、各方向ごとに利得を設定可能
- 低い入力バイアス電流:170nA(最大)
- PSRR: 110dB(最小)
- 出力電流:±1mA(最大)
- 低消費電流:520μA、VS = 12V
- -40°C~125°Cの温度範囲で規定
- 8ピンMSOPパッケージ
LTC6104は、汎用性の高い、高電圧、ハイサイド、双方向、電流センス・アンプです。最大±450μVのオフセットと12Vでわずか520μA(標準)の消費電流という優れたデバイス特性により、柔軟な設計が可能です。LTC6104は4V~60Vの電源で動作します。
LTC6104は外付けセンス抵抗(シャント抵抗)の両端の電圧を介して双方向電流をモニタします。そして、このセンス電圧をグランド基準信号に変換します。利得は3本の外付け抵抗で設定され、どちらの電流方向にも個別に設定できます。DCオフセットが低いので、小型のシャント抵抗と大型の利得設定抵抗を使用できます。このため、シャントの電力損失を最小限に抑えます。
動作電源範囲が広く高精度のLTC6104は、車載、産業、パワーマネージメントなどの様々なアプリケーションに最適です。最大入力センス電圧が500mVなので、広範囲の電流をモニタできます。高速応答により、負荷電流警告やシャットオフ保護制御に最適です。また、消費電流が非常に低いので、低消費電力が要求されるアプリケーションに適しています。
LTC6104は8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 電流シャント測定
- バッテリのモニタ
- リモート・センス
- パワーマネージメント
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6104CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6104CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6104HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6104HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6104IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6104IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC6104CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6104CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6104HMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6104HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6104IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6104IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC6104CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6104CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6104HMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6104HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC6104IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6104IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6104
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。