LTC4425
新規設計に推奨電流制限付き理想ダイオードとV/I モニタを備えたリニア・スーパーキャパシタ・チャージャ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.13
製品情報
- VINからVOUTへの50mΩ理想ダイオード
- スマート充電電流プロファイルにより、突入電流を制限
- セル・バランサーを内蔵(外付け抵抗不要)
- プログラム可能な出力電圧(LDOモード)
- VINからVOUT へ流れる電流の制限値をプログラム可能
- VINからVOUT へ流れる電流をPROG ピンを介して連続的にモニタ
- 低消費電流: 20μA
- VIN パワーフェイル、PGOOD インジケータ
- 2.45Vまたは2.7V のセル保護シャント(スーパーキャパシタの最大トップオフ電圧:4.9Vまたは5.4V)
- 3A のピーク電流制限、熱制限
- 小さいアプリケーション回路、3mm × 3mm × 0.75mm DFN パッケージと12ピンMSOPパッケージ
LTC4425は、リチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリ、USBポート、または2.7V~5.5Vの電流制限がある電源から2セル・スーパーキャパシタ・スタックを充電する、定電流/定電圧リニア・チャージャです。このデバイスはオン抵抗が50mΩと極めて小さい理想ダイオードとして動作するので、ピーク電力の大きいアプリケーションや平均電力の小さいアプリケーションに適しています。LTC4425は、LDOモードでは出力キャパシタを外部設定した出力電圧まで固定充電電流で充電します。通常モードでは出力キャパシタをVINまで充電し、スマート充電電流プロファイルでVINとVOUT 間の電位差が250mV未満になるまで突入電流を制限します。また、 LTC4425は出力電圧を4.9Vまたは5.4Vにクランプするように設定できます。
充電電流(VOUT の電流制限値) はPROGと GNDの間に抵抗を接続することによって設定可能です。PROGピンの電圧はVINからVOUTへ流れる電流を表しているので、電流をモニタできます。また、内部のアクティブ・バランシング回路により、各スーパーキャパシタ・セルの電圧を均等に保ち、各セルのピーク電圧をピンで選択可能な最大値にクランプします。LTC4425 は20μA という非常に低い消費電流で動作し(シャットダウン電流は3μA未満) 、高さの低い12ピン3mm × 3mm DFNパッケージまたは12ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高ピーク電力のバッテリ/USB駆動機器
- 産業用PDA
- 携帯計測器/監視装置
- 電力メータ、スーパーキャパシタ・バックアップ回路
- PCカード/USB モデム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4425EDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4425EDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4425EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4425EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4425IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4425IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4425IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4425IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC4425EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC4425EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4425IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC4425IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4425EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC4425EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4425IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC4425IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4425
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。