LTC4414
新規設計に推奨大型PFET向け36V低損失PowerPath™コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.59
製品情報
- 大きなQGのPチャネルFETをドライブするために特別に設計されたデバイス
- 電源OR 接続ダイオードに代わる低損失デバイス
- AC/DCアダプタ電圧範囲:3.5V~36V
- 最小の外付け部品数
- DC 電源間の自動切換え
- 低消費電流:30μA
- バッテリ電圧範囲:3V~36V
- 制限付き逆バッテリ保護
- MOSFET ゲート保護クランプ
- マニュアル制御入力
- 省スペースの8 ピンMSOP パッケージ
LTC4414は外付けPチャネルMOSFETを制御して電源切替えのための理想に近いダイオード機能を構成することができます。これにより、複数の電源を高効率でOR接続できるので、バッテリ寿命を延長し、自己発熱を低減することが可能です。導通時のMOSFETの電圧降下は標準20mVです。補助電源の接続時には負荷が自動的にバッテリから切断されるので、ACアダプタなどの補助電源を使用するアプリケーションに対応できます。複数のLTC4414 を相互接続することにより、複数バッテリ間の切換えや1 つのチャージャから複数バッテリを充電することが可能です。
電源動作範囲が広いので、1~8セルの直列に接続されたリチウムイオン・バッテリで動作可能です。低消費電流(標準30μA)は負過電流とは無関係です。ゲートドライバは電圧クランプを内蔵しているので、MOSFETを保護できます。
補助電源が検出された場合、STATピンを使用して補助のP チャネルMOSFET パワースイッチをイネーブルできます。また、このピンを使用して、補助電源が接続されていることをマイクロコントローラに知らせることもできます。また、制御(CTL)入力によって、ユーザが強制的に1次MOSFETをオフし、STATピンを“Low”にすることが可能です。
LTC4414は高さの低い8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高電流パワーパス・スイッチ
- 産業用および車載アプリケーション
- 無停電電源
- ロジック制御のパワースイッチ
- バッテリ・バックアップ・システム
- バッテリ・バックアップ付きの非常用システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4414EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4414EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4414IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4414IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4414EMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4414EMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4414IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4414IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4414
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。