LTC4315
製造中TC4315 - 高ノイズ・マージンの2線バス・バッファ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
製品情報
- 双方向バッファにより、ファンアウト数を増加
- VIL = 0.3 • VCCの大きなノイズ・マージン
- 高いVOLをドライブするI2C非準拠のデバイスと互換
- 立ち上がり時間アクセラレータの電流を選択可能
- 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、および5Vバスのレベルシフト
- 電源の入ったバックプレーンに対する基板の挿入/引き抜き時に、SDAや SCLの損傷を防止
- スタックしたバスの切断および復旧
- I2C、 I2C Fast Mode、およびSMBus規格に準拠
- ±4kVの人体モデルESD耐性
- 非給電時にSDAピンとSCLピンが高インピーダンス
- 12ピン(4mm×3mm)DFNおよび12ピンMSOPパッケージ
LTC4315は、低オフセット電圧と最大0.3 • VCCの高ノイズ・マージンを維持しながら双方向バッファリングを行う、ホットスワップ可能な2線バス・バッファです。ノイズ・マージンが大きいので、高いVOL(>0.4V)をドライブするデバイスと組み合わせて使用することが可能で、複数のLTC4315をカスケード接続することができます。LTC4315は、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、および5Vバスの間のレベル変換をサポートしています。
挿入時は、SDAラインとSCLラインが1Vにプリチャージされるので、バス障害を最小限に抑えることができます。ENABLEが"H"にアサートされ、SDAピンとSCLピンでストップ・ビットまたはバスのアイドル状態が検出された後で、入力と出力の間の接続が確立されます。
45msの間、データとクロックの両方が一度も同時に"H"にならず、DISCENが"H"の場合、FAULT信号が生成され、バスが"L"状態にスタックして入力が出力から切断されたことを知らせます。次いで、最大16のクロック・パルスが生成され、スタックしたバスを解放します。スリーステートのACCピンにより、入力側および出力側の立ち上がり時間アクセラレータの強度を調整できます。
アプリケーション
- 容量バッファ/バス・エクステンダ
- 基板の活線挿入
- ATCAなどの通信システム
- レベル変換
- PMBus
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4315CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4315CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4315CMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC4315CMS#TRPBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC4315IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4315IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4315IMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC4315IMS#TRPBF | 12-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC4315CDE#PBF | 製造中 | |
| LTC4315CDE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4315CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4315CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4315IDE#PBF | 製造中 | |
| LTC4315IDE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4315IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4315IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4315CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4315CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4315IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4315IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |