LTC4311
製造中低電圧I2C/SMBusアクセラレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.38
Viewing:
製品情報
- I2Cバス立ち上がり遷移時間を改善
- I2Cバス上に複数のデバイスを接続する場合にデータの完全性を保証
- 広い電源電圧範囲:1.6V~5.5V
- “L”状態のノイズマージンを改善
- 最大400kHz動作
- 低消費電力のスタンバイ・モードを自動検出
- 低消費電流(<5μA)のシャットダウン
- ディスエーブル時またはパワーダウン時にバスへの負荷なし
- スルーレートが制限された強力なプルアップ電流
- ±8kVの人体モデルESD保護
- 2mm×2mm DFNおよびSC70パッケージ
LTC4311は、400pFのI2C仕様をかなり上回るバス負荷条件においてデータ伝送速度と信頼性を向上させるように設計されたデュアルI2Cアクティブ・プルアップです。LTC4311は1.6V~5.5Vの電源電圧で動作し、SMBusにも適合しています。
LTC4311では、スルーレートが制限された2つのプルアップ電流を使用することにより、スルーレートやバス性能を低下させることなく、複数のデバイス接続や長距離で大容量の相互接続が可能です。
正のバス遷移時、LTC4311はスルーレートが制限されたプルアップ電流を供給してI2CまたはSMBusラインをバス・プルアップ電圧に素早くスルーします。負の遷移時や安定したDCレベル時に、電流はディスエーブルされ、負スルーレートを改善し、“L”状態のノイズマージンを改善します。 SCLとSDAのいずれも“H”の場合は、自動検出スタンバイ・モードにより消費電流を低減します。LTC4311はディスエーブル時には低消費電流の(<5μA)シャットダウン・モードになります。
LTC4311は2mm×2mm×0.75mm DFNまたはSC70パッケージで供給されます。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- 携帯用計測器
- バッテリ・チャージャ
- 産業用制御アプリケーション
- TV/ビデオ製品
- ACPI SMBus インターフェイス
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4311CDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4311CDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4311CSC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
| LTC4311CSC6#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
| LTC4311IDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4311IDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4311ISC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
| LTC4311ISC6#TRPBF | 6-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC4311CDC#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC4311CDC#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4311CSC6#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC4311CSC6#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4311IDC#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC4311IDC#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC4311ISC6#TRMPBF | 製造中 | |
| LTC4311ISC6#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |