LTC4304
製造中スタックバス復旧機能付き、ホットスワップ可能な2線バス・バッファ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
製品情報
- バスが30ms以上スタックLowの場合、SDA/SCLラインを自動切断
- スタックバスのフォールト・フラグ
- 自動クロッキングでスタックバスを復旧
- SDAラインおよび SCLライン用双方向バッファにより、ファンアウト数を増加
- 電源の入ったバックプレーンに対するボード挿入/引抜き時に、SDAや SCLの損傷を防止
- VCC以上あるいはVCC以下のバス・プルアップ電圧が可能
- ±15kV 人体モデル ESD 保護
- 入力SDAおよびSCLラインを出力から絶縁
- I2C™、I2C Fast Mode、SMBus規格に準拠(最大400kHz動作)
- READYオープンドレイン出力
- すべてのSDAおよびSCLラインでの1Vのプリチャージ
- VCC = 0V時にSDAピンとSCLピンがハイ・インピーダンス
- ENABLEによって入力から出力への接続をゲート
- 10ピンMSOPおよびDFN(3mm×3mm)パッケージ
ホットスワップ可能2線バス・バッファLTC4304は、データ・バスやクロック・バスの損傷なしに、電源の入ったバックプレーンへのI/Oカードの挿入を可能にします。接続が行われると、LTC4304は、双方向バッファリングを提供し、バックプレーン容量とカード容量を絶縁状態に保持します。SDAOUT またはSCLOUT が30ms 以上“Low”の場合、LTC4304 は自動的にデータ・バスとクロック・バスの接続を遮断し、FAULTを“Low”にします。続いて、LTC4304 はSCLOUT ピンから最大16 のクロックパルスを自動的に生成して、バスの解放を試みます。バスが解放されると、接続が自動的にイネーブルされます。ACC入力がロジック“Low”になると、LTC4304の立上り時間アクセラレータがイネーブルされます。ACC入力がロジック“High”になると、このアクセラレータがディスエーブルされ、SDAおよびSCLバス・プルアップ電圧がVCCを下回ることが可能です。
挿入時は、SDAラインとSCLラインが1Vにプリチャージされるので、バス障害を最小限に抑えることができます。ENABLEピンが“High”にドライブされている場合は、ストップ・ビットまたはバス・アイドルが検知された後で接続することができます。ENABLEピンが“Low”にドライブされている場合は、SDAINとSDAOUTおよびSCLINとSCLOUTの接続が絶たれます。READYは、バックプレーン側とカード側が接続されていることを知らせるオープンドレイン出力です。
アプリケーション
- ボードの活線挿入
- サーバ
- 容量バッファ/バス・エクステンダ
- RAIDシステム
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4304CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4304CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4304CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4304CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4304IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4304IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4304IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4304IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC4304CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4304CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4304IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4304IMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4304CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4304CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4304IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4304IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |