LTC4303
製造中スタックバス復旧機能付き、ホットスワップ可能な2線バス・バッファ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
製品情報
- バスが30ms 以上スタックLowの場合、SDA/SCLラインを自動切断
- 自動クロッキングでスタックバスを復旧
- SDAラインおよび SCLライン用双方向バッファにより、ファンアウト数を増加
- 電源の入ったバックプレーンに対するボード挿入/引抜き時に、SDAや SCLの損傷を防止
- LTC4300A-1とピン互換
- ±15kV人体モデル ESD 保護
- 入力SDAおよびSCLラインを出力から絶縁
- I2C™、I2C Fast Mode、SMBus規格に準拠(最大400kHz動作)
- READYオープンドレイン出力
- すべてのSDAおよびSCLラインでの1Vのプリチャージ
- VCC = 0V時にSDAピンとSCLピンがハイ・インピーダンス
- ENABLEによって入力から出力への接続をゲート
- 8ピンMSOPおよびDFN(3mm×3mm)パッケージ
ホットスワップ可能2線バス・バッファLTC4303は、データ・バスやクロック・バスの損傷なしに、電源の入ったバックプレーンへのI/Oカードの挿入を可能にします。接続が行われると、LTC4303は、双方向バッファリングを提供し、バックプレーン容量とカード容量を絶縁状態に保持します。SDAOUT またはSCLOUT が30ms 以上“Low”になると、LTC4303 は自動的にデータとクロックのバス接続を遮断します。続いて、LTC4303 はSCLOUT ピンから最大16 のクロックパルスを自動的に生成して、バスの解放を試みます。バスが解放されると、接続が自動的にイネーブルされます。
立上り時間アクセラレータ回路により、立上り時間要件を満たしながら、より大型のプルアップ抵抗を使用することができます。挿入時は、SDAラインとSCLラインが1Vにプリチャージされるので、バス障害を最小限に抑えることができます。ENABLEピンが“High”の場合、ストップ・ビットまたはバス・アイドルが検知された後に接続可能となります。ENABLEピンが“Low”の場合は、SDAINとSDAOUTおよびSCLINとSCLOUTの接続は遮断されます。READYは、バックプレーン側とカード側が接続されていることを知らせるオープンドレイン出力です。
アプリケーション
- ボードの活線挿入
- サーバ
- 容量バッファ/バス・エクステンダ
- RAIDシステム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4303CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4303CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4303CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4303CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4303IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4303IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4303IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC4303IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4303CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4303CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4303IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC4303IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。