LTC4240
製造中I2C互換インターフェイス付きCompactPCIホットスワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 電源の入ったCompactPCI™バスに対するボードの安全な挿入/引抜きが可能
- I2CTM互換の2線インターフェイス
- カード挿入、引抜き中にI/OピンをバイアスするPRECHARGE出力
- 3.3V、5V、12V、-12V電源の制御
- 回路ブレーカを使用したフォールドバック電流制限
- Local_PCI_RST#ロジック内蔵
- QuickSwitch®イネーブル出力
- 状態表示LEDドライバ
- ユーザがプログラム可能な電源電圧上昇速度
- 個々の電源フォールトを記録
- 28ピン細型SSOPパッケージ
LTC4240は、電源の入ったCompactPCIバス・スロットに対するボードの安全な挿入、引抜きを可能にするホットスワップ™コントローラです。LTC4240はI2C互換の2線インターフェイスを装備しているので、デバイスの機能と電源状態をソフトウェア制御しモニタ可能です。2個の外付けNチャネル・トランジスタが3.3Vおよび5V電源を制御し、2個の内部スイッチが-12Vおよび12V電源を制御します。電子回路ブレーカにより、4つの電源すべてを過電流フォールトから保護します。 PWRGD出力は、すべての電源電圧が許容範囲内であることを示します。OFF/ONピンは、ボード電源の投入・切断、または回路ブレーカのリセットに使用されます。I2Cインターフェイスにより、ユーザによるデバイスのオン/オフ、RESETOUTのセット、状態表示LEDドライバのオン、12Vおよび-12Vフォールトの無効化が可能です。また、このインターフェイスにより、ユーザはFAULT、RESETIN、RESETOUT、PWRGD、PRSNT1#、PRSNT2#ピンの状態を読みとることができます。さらに、フォールト時に、I2Cインターフェイスを使用して、4つの電源のいずれがフォールトの原因であるかを確定することができます。 LTC4240は28ピン細型SSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- CompactPCIバスへのボードの活線挿入
- 電子回路ブレーカ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4240CGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4240CGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4240IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4240IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC4240CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4240CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4240IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4240IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4240
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4240に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める