LTC4224-1
LTC4224-2
新規設計に推奨
小型デュアル低電圧Hot Swapコントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.65
製品情報
- 電源の入ったバックプレーンでボードを安全に挿入/引抜き可能
- 1V~6Vの負荷電圧を制御
- ゲート部品が不要
- 回路ブレーカで調整可能な電流制限
- 1μs以内でピーク・フォールト電流を制限
- 外付けタイミング・コンデンサが不要
- 電源電圧パワーアップ・レートを調整可能
- 外付けNチャネルMOSFETのゲートドライブ
- LTC4224-1:フォールト後のラッチオフ
- LTC4224-2:フォールト後の自動リトライ
- 10ピンMSOPおよび3mm×2mm DFNパッケージ
LTC4224は、電源の入ったバックプレーンに対し、ボードを安全に挿入および引抜き可能にするデュアル低電圧Hot Swapコントローラです。このデバイスは外付けNチャネルMOSFETを使用して2個の電源を制御し、一方の電源が2.7V以上であれば、もう一方は1Vという低い電源電圧で動作します。LTC4224はこれらの電源を任意の順序で、かつ調整可能なレートでランプアップできます。ゲート・コンデンサはオプションで、タイミング遅延はすべて内部生成され、ONピンにプルアップ電流源を内蔵しているので、外付け部品数とPCB面積を最小限に抑えることができます。
また、素早く機能する電流制限と時限回路ブレーカによって過電流フォールトから保護されており、FAULTピンによって過電流フォールトを知らせます。フォールト後、LTC4224-1はオフのままですが、LTC4224-2は4秒間のクールダウンの後、自動的に電源印加を試みます。
アプリケーション
- 光ネットワーク
- 低電圧ホットスワップ
- 電子回路ブレーカ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4224CDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4224CDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4224CDDB-2#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4224CDDB-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4224CMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4224CMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4224CMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4224CMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4224IDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4224IDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4224IDDB-2#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4224IDDB-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4224IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4224IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4224IMS-2#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4224IMS-2#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC4224CMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4224CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4224CMS-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4224CMS-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4224IMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4224IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4224IMS-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4224IMS-2#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4224CMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4224CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4224CMS-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4224CMS-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4224IMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4224IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4224IMS-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4224IMS-2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LTC4226 | 製造中 | 動作範囲の広いデュアル・ホットスワップ・コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4224-1
- LTC4224-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4224に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める