LTC4077
LTC4077
製造中デュアル入力スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.69
Viewing:
製品情報
- 1セル・リチウムイオン・バッテリをACアダプタならびにUSB 入力から充電
- 入力電源の自動検出および選択
- ACアダプタ入力からの最大950mA の充電電流をプログラム可能
- C/10充電電流終了
- サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
- ±0.6%精度のプリセット充電電圧
- シャットダウン時のUSBサスペンド電流:18μA
- 電源接続状態出力
- 充電状態出力
- 自動再充電
- 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC4077は、ACアダプタ入力とUSB入力のいずれからも1セル・リチウムイオン・バッテリを充電可能なスタンドアロン・リニア・チャージャです。このチャージャは、入力電力を検出し、適切な充電用電源を自動的に選択することができます。
MOSFET内蔵のアーキテクチャにより、充電用の外付けのセンス抵抗やブロッキングダイオードが不要です。サーマル・フィードバックによってバッテリ充電電流を安定化し、高電力動作時や高周囲温度条件下でチップの温度を一定に保ちます。フロート電圧は4.2Vに固定され、充電電流は1本の外付け抵抗で設定されます。最終フロート電圧に達した後、充電電流が終了スレッショルドを下回ったところで、充電サイクルを終了します。LTC4077は、両入力に電力が供給された状態でシャットダウン・モードに入り、DCINの消費電流を20μA、USBINの消費電流を10μA、バッテリ流出電流を2μA以下に低減します。
この他に、自動再充電、低電圧ロックアウト、充電状態出力、ACアダプタやUSB電源の接続を知らせる電源接続状態出力、ならびに、USB対応アプリケーション向けの高電力/低電力モード(C/5)などの機能を搭載しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 携帯用MP3プレーヤ
- デジタルカメラ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4077EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4077EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4077
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4077に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める