LTC4063

製造中

マイクロパワー低損失リニア・レギュレータ搭載のスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・チャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • プログラム可能な充電電流:最大1A
  • 100mAの調整可能な低損失リニア・レギュレータを搭載
  • 1セル・リチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
  • ±0.35%精度のプリセット充電電圧
  • 外付けのMOSFET、センス抵抗、ブロッキング・ダイオードが不要
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
  • 調整可能なLDO出力電圧範囲:1.2V~4.2V
  • プログラム可能な充電終了タイマ
  • プログラム可能な充電電流検出/終了
  • SmartStart™により、バッテリ寿命を延長
  • 充電ステータス出力
  • シャットダウン時のチャージャの消費電流:30μA
  • LDOの消費電流:15μA
  • 高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC4063
マイクロパワー低損失リニア・レギュレータ搭載のスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・チャージャ
Single Cell Li-Ion Battery Charger with Regulated 3V Output (C/10 Termination) Complete Charge Cycle (900mAh Battery) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
DC735A

LTC4063EDD | Lithium-Ion Linear Battery Charger with LDO Regulator, VIN = 4.3V-8V, BAT = 4.2V at 0.5V/1A, LDOOUT = 3V at 100mA

製品詳細

DC735A: Demo Board for the LTC4063 Standalone Linear Li-Ion Charger with Micropower Low Dropout Linear Regulator.


 


DC735A
LTC4063EDD | Lithium-Ion Linear Battery Charger with LDO Regulator, VIN = 4.3V-8V, BAT = 4.2V at 0.5V/1A, LDOOUT = 3V at 100mA
DC735A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品