LTC4062

製造中

マイクロパワー・コンパレータを搭載したスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • プログラム可能な充電電流:最大1A
  • 1セル・リチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
  • ±0.35%精度のプリセット・フロート電圧
  • マイクロパワー・コンパレータにより、バッテリをモニタ可能
  • サーマル・レギュレーションにより、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
  • プログラム可能な充電電流検出/終了
  • プログラム可能な充電終了タイマ
  • Smart Pulsing エラー通知機能
  • SmartStart™により、バッテリ寿命を延長
  • シャットダウン時のチャージャの消費電流:20μA
  • 高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC4062
マイクロパワー・コンパレータを搭載したスタンドアロン・リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
800mA Single-Cell Li-Ion Battery Charger (C/10 Termination) Complete Charge Cycle (1100mAh Battery) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
DC789A

LTC4062EDD | Single Cell Li-Ion Battery Charger With Comparator, +VIN = 4.3V to 8V, Bat = 4.2V @ 0.5A/1A

製品詳細

DC789A: Demo Board for the LTC4062 Standalone Linear Li-Ion Battery Charger with Micropower Comparator.

DC789A
LTC4062EDD | Single Cell Li-Ion Battery Charger With Comparator, +VIN = 4.3V to 8V, Bat = 4.2V @ 0.5A/1A
DC789A - Schematic

最新のディスカッション

LTC4062に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品