LTC4052-4.2
LTC4052-4.2
製造中過電流保護付きリチウムイオン・バッテリ・パルス・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
Viewing:
製品情報
- 超低消費電力:1Aで350mW
- 1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なスタンドアロン・パルス・チャージャ
- マイクロコントローラ、MOSFET、ブロックキング・ダイオードが不要
- 安全のためセンス抵抗で最大電流を制限
- プログラム可能な充電終了タイマにより、最大容量まで充電可能
- フロート電圧精度:±1%
- 充電終了に近い状態(C/10)を検知出力
- ACアダプタ検知出力
- 入力電源取り外し時、低いバッテリ流出電流
- 低電圧バッテリの自動トリクル充電
- 自動バッテリ・リフレッシュ
- サーマル・シャットダウン保護
- 熱特性が改善された小型MSOPパッケージ
LTC4052はMOSFETを内蔵した1セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なスタンドアロン・パルス・チャージャです。
このチャージャは、外付け抵抗を用いて過電流を制限することにより、電流制限が不適切なACアダプタや電流制限機能を持たないACアダプタを接続しているユーザに対して安全面での警告を発します。内蔵のMOSFETにより、入力電圧がグランドに短絡した場合のバッテリ電流の逆流が防止されるので、ブロッキング・ダイオードは不要です。
バッテリが充電を開始し、設定されたフロート電圧に近づくと、内部MOSFETがオン/オフを繰り返し始め、バッテリがフル充電状態に近づくにつれてデューティ・サイクルが次第に短くなります。プログラム可能なタイマによって充電サイクルが終了します。平均充電電流がACアダプタ電流の10分の1まで減少すると、充電が完了に 近づいたこと(C/10)を示す信号がCHRGピンに現れます。入力電圧を取り除くとLTC4052はスリープ・モードになり、バッテリから流出する電流は1μA(最大)以下になります。
LTC4052は熱特性が改善された小型8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 携帯電話
- 据置型チャージャ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4052EMS8E-4.2#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4052EMS8E-4.2#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC4052EMS8E-4.2#PBF | 製造中 | |
| LTC4052EMS8E-4.2#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4052EMS8E-4.2#PBF | 製造中 | |
| LTC4052EMS8E-4.2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC4052-4.2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める