LTC3900
製造中フォワード・コンバータ用の同期整流器ドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.82
Viewing:
製品情報
- Nチャネル同期整流器MOSFETドライバ
- プログラム可能なタイムアウト
- 逆インダクタ電流の検知
- パルス・トランスの同期
- 広いVCC電源電圧範囲:4.5V~11V
- VCC = 5V、CL = 4700pFでの立ち上がり/立ち下がり時間:15ns
- 低電圧ロックアウト
- 小型SO-8パッケージ
LTC3900は、絶縁型フォワード・コンバータ電源で使用される2次側同期整流器ドライバです。このデバイスはNチャネル整流器MOSFETをドライブし、パルス・トランスを介して1次側コントローラからパルス同期信号を受け取ります。
LTC3900は外付けMOSFETに対する様々な保護機能を搭載しています。プログラム可能なタイムアウト機能により、同期信号が消失したり不正確である場合に両方のドライバをディスエーブルします。また、このデバイスはキャッチMOSFETのドレイン-ソース間抵抗を介して出力インダクタ電流を検知し、インダクタ電流が逆流するとMOSFETをシャットオフします。LTC3900は、電源電圧が低すぎる場合にもドライバをシャットオフします。
アプリケーション
- 48V入力、絶縁型DC/DCコンバータ
- 絶縁型テレコム電源
- 高電圧配電降圧コンバータ
- 産業用制御システム電源
- 車載用および重工業用装置
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 7
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3900ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3900ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3900HS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3900HS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3900IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3900IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3900MPS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3900MPS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC3900ES8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900ES8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3900HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3900IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3900MPS8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900MPS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC3900ES8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900ES8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3900HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3900IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3900MPS8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900MPS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC3900ES8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900ES8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3900HS8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900HS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3900IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3900MPS8#PBF | 製造中 | |
| LTC3900MPS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3900
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。