LTC3879
製造中広い動作範囲の高速No RSENSE降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.14
製品情報
- 広い入力電圧範囲:4V~38V
- ±1%精度の0.6V電圧リファレンス
- 極めて高速な過渡応答
- tON(MIN):43ns
- No RSENSE™谷電流モード制御
- 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定
- 出力がプリバイアスされていてもスムーズな起動が可能
- 高い降圧比に最適化
- 調整可能な出力電圧ソフトスタートまたはトラッキング
- パワーグッド出力電圧モニタ
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- スイッチング周波数を調整可能
- フォールドバック付き電流制限をプログラム可能
- 出力過電圧保護
- 16ピンMSOPおよび3mm×3mm QFNパッケージ
LTC3879は高スイッチング周波数と高速過渡応答を実現するように最適化された同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このコントローラはオン時間が一定の谷電流モード・アーキテクチャを採用しているので、広い入力電圧範囲が可能で、低デューティ・ファクタ動作を実現します。外付けのセンス抵抗やスロープ補償は不要です。ユーザ設定可能なソフトスタート・ピンと、独立したRUNピンにより、システムの柔軟性を実現します。電圧ランプのソフトスタート機能はコンデンサを使ってプログラム可能ですが、外部リファレンス・ソースをトラッキングするように設定することもできます。
動作周波数は外付け抵抗で設定され、VINの変動に対して補償されるので、優れたライン安定度が得られます。不連続モード動作によって軽負荷時に高効率を達成し、強制連続制御ピンによってノイズとRF干渉を低減できます。また、出力過電圧保護、プログラム可能なフォールドバック付き電流制限などの安全機能を搭載しています。電流制限値はユーザが設定可能です。
LTC3879は4V~38Vの入力電圧、0.6VからVINの90%までの出力電圧で動作可能で、熱特性が改善された小型16ピンMSOPまたは3mm × 3mm QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 配電システム
- 組み込みコンピューティング
- 通信インフラストラクチャ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3879EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3879EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3879EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3879EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3879IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3879IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3879IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3879IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3879EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3879EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3879EUD#PBF | 製造中 | |
| LTC3879EUD#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC3879EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3879EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3879IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3879IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3879EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3879EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3879IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3879IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3879IUD#PBF | 製造中 | |
| LTC3879IUD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3879
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。