LTC3878

製造中

広い動作範囲の高速No RSENSE降圧DC/DCコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:4V~38V
  • ±1%精度の0.8V電圧リファレンス
  • 極めて高速な過渡応答
  • tON(MIN):43ns
  • No RSENSE谷電流モード制御
  • 低ESRのセラミック出力コンデンサで安定
  • 出力がプリバイアスされていてもスムーズな起動が可能
  • 高い降圧比に最適化
  • LTC1778とピン互換(EXTVCCピンなし)
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • スイッチング周波数を調整可能 
  • フォールドバック付き電流制限をプログラム可能 
  • 出力過電圧保護 
  • 小さい16ピン細型SSOPパッケージ 

LTC3878は、高スイッチング周波数と高速過渡応答を実現するように最適化された同期整流式降圧スイッチングDC/DCコントローラです。このコントローラはオン時間が一定の谷電流モード・アーキテクチャを採用しているので、広い入力電圧範囲が可能で、低デューティファクタ動作を実現します。外付けのセンス抵抗やスロープ補償は不要です。EXTVCCを使用しないアプリケーションでは、LTC3878はLTC1778のピン互換品として使用可能で、より高い効率を達成します。互換性の確認については、弊社にお問い合わせください。

動作周波数は外付け抵抗で設定され、VINの変動に対して補償されるので、優れたライン安定度が得られます。不連続モード動作によって軽負荷時に高効率を達成し、強制連続制御ピンによってノイズとRF干渉を低減できます。また、出力過電圧保護、プログラム可能なフォールドバック付き電流制限などの安全機能を搭載しています。外付けタイミング・コンデンサを使用して、電源シーケンシングのソフトスタートが可能です。電流制限値はユーザが設定可能です。

LTC3878は4Vから38Vまでの入力電圧、0.8VからVINの90%までの出力電圧で動作可能で、小さい16ピン細型SSOPパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 配電システム
  • 組み込みコンピュータ
  • 通信インフラストラクチャ

LTC3878
広い動作範囲の高速No RSENSE降圧DC/DCコントローラ
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3878
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1292A

LTC3878EGN Demo Board | No Rsense, 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 18A

製品詳細

Demonstration circuit 1292 is a NO RSENSE synchronous step-down DC/DC controller featuring the LTC3878EGN. Its output supplies 1.2V @ 18A and its input voltage range is 4.5V to 14V.



DC1292A
LTC3878EGN Demo Board | No Rsense, 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 18A
DC1292A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品