LTC3824
製造中消費電流40μAの高電圧降圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.71
Viewing:
製品情報
- 広い入力範囲:4V~60V
- 電流モード固定周波数PWM
- 超低ドロップアウト動作:100%デューティサイクル
- プログラム可能なスイッチング周波数:200kHz~600kHz
- 選択可能な高効率Burst Mode®動作:消費電流40mA
- 容易に同期可能
- 産業用高電圧PチャネルMOSFET用の8V、2Aゲートドライブ(VCC>10V)
- プログラム可能なソフトスタート
- プログラム可能な電流制限
- 熱特性が改善された小型10ピンMSEパッケージ
LTC3824は、外付けPチャネルMOSFETをドライブするように設計された降圧DC/DCコントローラです。4V~60Vという広い入力電圧範囲と高電圧ゲートドライバにより、多くの産業用および車載高電力アプリケーションに適しています。固定周波数電流モード動作により、優れた性能を実現します。
LTC3824はBurst Mode動作を行うように設定できます。Burst Mode動作は低電流時の効率を向上させ(消費電流はわずか40mA)、バッテリ動作時間を延ばします。スイッチング周波数は最大600kHzまでプログラム可能で、容易に同期可能です。
この他に、電流制限、ソフトスタート、マイクロパワー・シャットダウン、Burst Modeディスエーブルなどを特長としています。
LTC3824は10ピンMSEパワー・パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 産業用および車載電源
- テレコム電源
- 配電システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3824EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3824EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3824HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3824HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3824IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3824IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3824MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3824MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LTC3824EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3824EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3824HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3824HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3824IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3824IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
3 30, 2021 - 21_0081 Test Platform Conversion for LTC3824 MSOP |
||
| LTC3824EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3824EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3824IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3824IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3824EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3824EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3824HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3824HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3824IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3824IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3824MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3824MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3824
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。