LTC3822
製造中No RSENSE™ 低入力電圧同期整流式降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
Viewing:
製品情報
- 電流センス抵抗が不要
- 全NチャネルMOSFET同期ドライブ
- 高電流出力が可能
- 固定周波数電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- VIN:2.75V~4.5V
- ±1%精度の0.6Vリファレンス
- 低損失動作:99%デューティサイクル
- 周波数を選択可能(300kHz/550kHz/750kHz)
- ソフトスタート回路を内蔵
- 最大ピーク電流センス・スレッショルドを選択可能
- デジタルRUN制御ピン
- 出力過電圧保護
- マイクロパワー・シャットダウン:IQ=7.5μA
- 熱特性が改善された小型リードレス(3mm×3mm)DFNまたは10ピンMSOPパッケージ
LTC3822は、外付け部品をほとんど使用せずに外付けNチャネル・パワーMOSFETをドライブする同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。MOSFET VDS検知を備えた固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、センス抵抗が不要で、効率が向上します。
99%の最大デューティサイクルにより、低損失動作を行います。スイッチング周波数は最大750kHzまでプログラム可能なので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。
LTC3822は熱特性が改善されたDFNパッケージと10ピンMSOPパッケージで供給されます。
| Features | |
| LTC3822 | Internal soft-start, 340μA in sleep mode |
| LTC3822-1 | External soft start, selectable pulse skip/Burst Mode operation, tracking, phase lockable, power good (SSOP-16 package only), 105μA in sleep mode |
アプリケーション
- 3.3VIN システム
- リチウムイオン・バッテリ・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
プレス・リリース 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3822EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3822EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3822EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3822EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3822EMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3822EMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3822
- LTC3822-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。