LTC3801

製造中

ThinSOTのマイクロパワー固定周波数降圧DC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •  高効率:最大94%
  •  非常に低い無負荷時の消費電流:わずか16μA(LTC3801)
  •  高出力電流を容易に達成
  •  ソフトスタート機能搭載
  •  広いVIN範囲:2.4V~9.8V
  •  低損失:100%デューティ・サイクル
  •  550kHzの固定周波数動作
  •  バーストモード動作により、軽負荷時に高効率を達成(LTC3801)
  •  バーストモード動作をディスエーブルすることにより、軽負荷時の出力リップルを低減(LTC3801B)
  •  0.8Vの低い出力電圧
  •  ±1.5%の電圧リファレンス精度
  •  電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  •  シャットダウン・モード時の消費電流:わずか6μA(LTC3801)
  •  高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC3801
ThinSOTのマイクロパワー固定周波数降圧DC/DCコントローラ
550kHz Micropower Step-Down DC/DC Controller LTC3801 Efficiency vs Load Current* Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3801
  • LTC3801B
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC623A

LTC3801ES6 | 550kHz Micropower Step-Down DC/DC Controller, VIN = 2.5V to 9.8V, VOUT = 2.5V @ 1A

製品詳細

DC623A: Demo Board for the LTC3801 Micropower Constant Frequency Step-Down DC/DC Controllers in ThinSOT.

DC623A
LTC3801ES6 | 550kHz Micropower Step-Down DC/DC Controller, VIN = 2.5V to 9.8V, VOUT = 2.5V @ 1A
DC623A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3801に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品