LTC3774
新規設計に推奨1mΩ未満のDCRで検出するためのデュアル、マルチフェーズ電流モード同期整流式コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
製品情報
- 1mΩ未満のDCRによる電流検出
- パワー・ブロック、DRMOSまたは外付けゲート・ドライバおよびMOSFETと組み合わせて動作
- 位相制限およびN+1個の位相重複をサポート
- プログラム可能なDCR温度補償
- 全温度範囲での全DC出力誤差:±0.75%(最大)
- デュアル差動リモート出力電圧検出アンプ
- 位相同期可能な固定周波数範囲:200kHz~1.2MHz
- 入力電圧範囲:4.5V~38V
- 出力電圧範囲:0.6V~3.5V
- プリバイアスされた出力までのスムーズな起動をサポート
- プログラム可能なソフトスタートまたは出力電圧トラッキング
- 一時中断モード/出力過電流からの穏やかな回復
- 36ピン(5mm × 6mm)QFNパッケージ
LTC3774は、パワー・ブロック、DRMOSまたは外付けゲート・ドライバおよびパワーMOSFETを駆動するデュアルPolyPhase®電流モード同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは、電流検出信号の信号対ノイズ比を高めるリニアテクノロジー独自の技法を採用しているので、DC巻線抵抗が非常に小さいインダクタを電流検出素子として使用することにより、効率を最大にしてジッタを減らすことができます。
電流検出電圧の最大値は10mV~30mVの範囲でプログラム可能です。低オフセットの高速リモート検出差動アンプと0.6Vの高精度リファレンスにより、4.5V~38Vと電圧範囲の広い入力電源から0.6V~3.5Vの範囲の正確な出力電圧を実現します。出力短絡または出力過電流からの穏やかな回復により、出力のオーバーシュートが最小限に抑えられます。Burst Mode®動作、連続導通モード、およびパルス・スキップ・モードがサポートされています。一定の動作周波数は、外部クロックに同期させるか、200kHz~1.2MHzの範囲内で直線的にプログラムすることによって得られます。最大で6つのLTC3774コントローラを並列に接続することにより、1、2、3、4、6、8または12相の動作が可能です。
LTC3774は、5mm × 6mmの36ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- コンピュータ・システム
- 通信システムおよびデータ通信システム
- 産業用機器
- DC電力配分システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3774EUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3774EUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3774IUHE#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3774IUHE#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3774/LTC4449 Demo Circuit - High Efficiency Dual Output Buck Converter with Discrete MOSFET Drivers (7-14V to 1.5V & 1.2V @ 30A)
- LTC3774/LTC4449 Demo Circuit - High Efficiency 2-Phase Buck Converter with Discrete MOSFET Drivers (7-14V to 1.2V @ 60A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3774
LTpowerCAD 2
- LTC3774/LTC4449 Project - Dual Buck Controller for Sub-mΩ Inductor DCR Sensing (7-14V to 1.5V & 1.2V @ 30A)
- LTC3774/LTC4449 Project - High Output Current, 4-Phase Buck Controller for Sub-mΩ Inductor DCR Sensing (10-14V to 1.2V @ 120A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3774
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。