LTC3732

製造中

3フェーズ、5ビットVID、600kHz、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •  MOSFETドライバを搭載した3フェーズ電流モード・コントローラ
  •  ±5%精度の出力電流マッチングにより、熱性能ならびにインダクタとMOSFETのサイズを最適化
  •  4.5V ≤ VCC ≤ 7V;4.5V ≤ VIN ≤ 32V
  •  差動アンプがVOUTを高精度検知
  •  入出力容量を低減
  •  電源によるノイズを低減
  •  1.1V~1.85Vでプログラム可能なVID DAC(VRM9.0/9.1)
  •  ±10%のパワーグッド出力インジケータ
  •  フェーズあたり250kHz~600kHzのPLL固定周波数
  •  PWM、ステージシェッディング、またはバーストモード動作
  •  OPTI-LOOP®補償により、COUTを最小化
  •  調整可能なソフトスタート電流ランプ
  •  無効化オプション付きの短絡シャットダウン・タイマ
  •  過電圧ソフト・ラッチ
  •  小型36ピン細型(0.209インチ)SSOPパッケージ
  •  QFN 5mm×7mm 38ピン・パッケージ
LTC3732
3フェーズ、5ビットVID、600kHz、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ
Figure 1. High Current Triple Phase Step-Down Converter Product Package 2 Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3732
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC440A

LTC3732CG | 3-Phase, CPU Core Power Supply, 5V to 20V Input, VRM9.0 @ 65A Max

製品詳細

DC440A: Demo Board for the LTC3732 3-Phase, 5-Bit VID, 600kHz, Synchronous Buck Switching Regulator Controller.

DC440A
LTC3732CG | 3-Phase, CPU Core Power Supply, 5V to 20V Input, VRM9.0 @ 65A Max
DC440A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3732に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品