LTC3730
製造中3フェーズ、5ビット、インテルモバイルVID、600kHz、同期整流式降圧スイッチングレギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.64
製品情報
- ±5%の出力電流整合による熱性能およびインダクタとMOSFETサイズの最適化
- MOSFETドライバ内蔵の3フェーズコントローラ
- モード切替に適合するオペアンプ
- 全温度範囲でVREF精度±1%、VID精度±1.25%
- 入力および出力コンデンサを削減
- 電源誘導ノイズの低減
- プログラマブル出力電圧:0.6V~1.75V(IMBP III)
- 250kHz~600kHz/フェーズ、PLL、固定周波数
- PWM、ステージシェッディングまたはバーストモード動作
- OPTI-LOOP®補償によりCOUTを最小化
- 可変ソフトスタート電流ランプ
- 4V、VIN、低電圧RUN/SSリセット/再試行回路
- 無効オプション付き短絡シャットダウンタイマ
- 過電圧ソフトラッチ
LTC3730はPolyPhase同期整流式降圧スイッチングレギュレータ・コントローラで、フェーズロック固定周波数アーキテクチャにより全N-ch外付けパワーMOSFET段をドライブします。3フェーズコントローラは、入力および出力両方のフィルタコンデンサのESRによるRMS電流損失を最小化するため、最大600kHz/フェーズの周波数で120゜フェーズをずらして出力段をドライブします。3フェーズ技法は基本周波数を実効的に3倍にして過渡応答を改善します。また熱設計を安易にし各コントローラが効率に対して最適な周波数で動作することができます。軽負荷時の効率は出力ステージシェッディングまたはバーストモード動作の選択により最適化されています。
内蔵オペアンプは内蔵DIV電圧コントロールDACと連動して、モード選択可能な出力電圧プログラミングを提供します。
ソフトスタートと無効設定可能な時限短絡シャットダウンがMOSFETと負荷を保護します。電流フォールドバックは短絡または過負荷状態で外付けMOSFETの保護を提供します。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- 高性能ノートブックコンピュータ
- 高出力電流DC/DC電源
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3730CG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC3730CG#TRPBF | 24-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3730CG#PBF | 製造中 | |
| LTC3730CG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC3730に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める