LTC3729

製造中

550kHz、PolyPhase、高効率、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •  広いVIN範囲:4V~36V
  •  必要な入力容量と電源によるノイズを低減
  •  ±1%の出力電圧精度
  •  フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~550kHz
  •  真のリモート・センス差動アンプ
  •  PolyPhase™により、2~12フェーズが可能
  •  インダクタのサイズと値を低減
  •  電流モード制御により、電流分担を保証
  •  1.1MHzの実効スイッチング周波数(2フェーズ)
  •  OPTI-LOOP®補償によりCOUTを低減
  •  パワーグッド出力電圧インジケータ
  •  低損失動作:99%デューティ・サイクル
  •  調整可能なソフトスタート電流ランプ
  •  電流フォールドバックとシャットダウン・タイマを内蔵
  •  過電圧ソフトラッチにより、厄介なトリップを除去
  •  5mm×5mm QFNおよび28ピンSSOPパッケージ
LTC3729
550kHz、PolyPhase、高効率、同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
Figure 1. High Current Dual Phase Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3729
  • LTC3729L-6
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC509B

LTC3729EUH Demo Board | 5V to 14VIN, 2.5V @ 25A VOUT

製品詳細

Demonstration circuit 509 is a single output step down converter featuring the LTC3729EUH. The LTC3729EUH is a dual phase controller with a frequency range of 250kHz to 550kHz in a 32 lead 5mm × 5mm QFN package. The QFN package has an exposed bottom pad that is soldered to the PCB and provides the LTC3729EUH with low thermal impedance. The input voltage range of the DC509 is 5V to 14V and the output voltage is 2.5V with a load rating of 25A.

DC509B
LTC3729EUH Demo Board | 5V to 14VIN, 2.5V @ 25A VOUT
DC509B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品