LTC3700
製造中LDOレギュレータ装備の固定周波数降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.27
製品情報
- 小型10ピンMSOPのデュアル出力レギュレータ
- 高効率:最大94%
- 広いVIN範囲:2.65V~9.8V
- 550kHzの固定周波数動作
- 電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護機能をもつ150mA LDO
- 高出力電流を容易に達成可能
- 軽負荷時のバーストモード動作
- 低損失:100%デューティ・サイクル
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 0.8Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
- 低消費電流:全体で260μA
- シャットダウン・モード時の消費電流がわずか10μA
- 両方の電源に共通のパワーグッド出力
LTC3700は、優れたACおよびDC負荷および入力レギュレーションを提供する、固定周波数電流モード降圧DC/DCコントローラです。内蔵の150mA低損失(LDO)レギュレータは、降圧コントローラの入力電源、LDOレギュレータ自体の個別入力電源、あるいは降圧コントローラの出力から電力を供給できます。この降圧コントローラは、入力電圧が2.1Vを下回る場合にコントローラをシャットダウンする低電圧ロックアウト機能を搭載しています。
この降圧レギュレータは、±2.5%の出力電圧精度を達成します。通常動作時には消費電流がわずか210μAで、LDOの消費電流50μAがこれに加わります。シャットダウン時の消費電流は全体でわずか10μAです。
この降圧レギュレータは、低出力電流時の効率を向上させるバーストモード動作に設定できるので、効率が最も重要視されるアプリケーションにも適しています。さらに、ドロップアウト時に外付けのPチャネルMOSFETを連続的にオンにすることで(100%デューティ・サイクル)、バッテリ寿命を最大限に延ばすことができます。550kHzという高い固定周波数で動作するので、小型の外付けインダクタを使用可能です。
LDOは電流制限回路とサーマル・シャットダウン回路によって保護されています。
LTC3700は小型の10ピンMSOPで供給されます。
アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ
- 携帯用計測器
- 1または2セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3700EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC3700EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC3700EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC3700EMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3700EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC3700EMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3700
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める