LTC3606B
製造中平均入力電流制限付き800mA 同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
製品情報
- 平均入力電流制限を設定可能:±5% 精度
- 降圧出力:最大効率96%
- 軽負荷時の低ノイズ、パルススキップ動作
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲: 0.6V~5V
- 2.25MHzの固定周波数動作
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 低損失動作: 100% デューティサイクル
- 内部ソフトスタート
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 出力電圧精度:±2%
- 短絡保護
- シャットダウン電流: ≤ 1μA
- 熱特性が改善された小型8ピン3mm × 3mm DFN パッケージ
LTC3606B は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した800mAモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。
入力電源電圧範囲が2.5V~5.5Vなので、リチウムイオン・バッテリやUSBで駆動されるアプリケーションに最適です。100%デューティサイクルが可能で、低損失動作を行い、バッテリ駆動システムの動作時間を延長します。 0.6Vの帰還リファレンス電圧により、低出力電圧が可能です。また、800mA の出力電流を供給可能です。
平均入力電流制限を設定可能なLTC3606Bは、入力電流が制限されていても入力電源電圧を急落させずに出力から大きなピーク負荷電流を供給できるので、USBアプリケーションやポイントオブロード電源に最適です。 動作周波数は内部で2.25MHzに設定されているので、小型の表面実装インダクタを使用できます。また、内部ソフトスタートにより、起動時の突入電流が低減されます。 LTC3606Bは 8ピン 3mm × 3mm DFN パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高ピーク負荷電流アプリケーション
- USB 駆動機器
- スーパーキャパシタの充電
- 無線送信機などのハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3606BEDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3606BEDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3606BIDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3606BIDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
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
LTC3606Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める