LTC3577
LTC3577
製造中携帯機器向け高集積6チャネルPMIC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.90
Viewing:
製品情報
- 瞬時オン動作付きフル機能リチウムイオン/ポリマー・チャージャ/PowerPath™制御
- 調整可能なトリプル高効率降圧スイッチング・レギュレータ(IOUT:800mA、500mA、500mA)
- ハードリセット状態でのバッテリ流出電流:6μA
- 外部高電圧降圧DC/DCコンバータのBat-Track™制御
- I2C で調整可能なSWスルーレートにより、EMIを低減可能
- 高温時のバッテリ電圧を下げることにより、安全性と信頼性を向上
- USB (VBUS)/ACアダプタ入力の過電圧保護コントローラにより、30Vまで保護
- I2Cを介した60dB輝度制御とグラデーションを備えた 40V 直列LED バックライト・ドライバを内蔵
- 熱制限付き充電電流: 1.5A(最大)
- バッテリ・フロート電圧:
- 4.2V (LTC3577)
- 4.1V (LTC3577-1)
- システム・リセット付きのプッシュボタン・オン/オフ制御
- 電流制限付きデュアル150mA LDO
- 4mm × 7mmの小型44ピンQFN パッケージ
LTC3577 は、1セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーション向けの高集積パワーマネージメントICです。このデバイスは、自動的に負荷を優先するPowerPathマネージャ、バッテリ・チャージャ、理想ダイオード、入力過電圧保護などの多数の保護機能を搭載しています。LTC3577は、負荷電流と充電電流の合計が設定された入力電流制限(100mAモードまたは500mA モード)を超えないように充電電流を自動的に低減することにより、USBなどの電流が制限された電源から高精度で充電を行うように設計されています。LTC3577 は高温時にバッテリ電圧を下げることにより、安全性と信頼性を向上させます。内蔵のBat-Trackコントローラを使用することにより、最大38Vの電源で高効率な高電流充電を行うことができます。また、LTC3577は3個の同期整流式降圧スイッチング・レギュレータとシステム・リセットを制御するためにプッシュボタン入力を備えています。内蔵のLEDバックライト昇圧回路は、最大10個の直列 LEDをドライブ可能で、I2C 入力を介した汎用性の高いデジタル調光機能を搭載しています。また、I2C入力は2個の150mA LDOをはじめ、各動作モードや状態リードバックの制御も行います。 LTC3577 は高さの低い4mm × 7mm ×0.75mm 44ピンQFN パッケージで供給されます。
| BatTrack | Float Voltage | |
| LTC3577 | Yes | 4.2V |
| LTC3577-1 | Yes | 4.1V |
| LTC3577-3 | No | 4.2V |
| LTC3577-4 | No | 4.1V |
アプリケーション
- PND、DMB/DVB-H、デジタル/衛星無線、メディア・プレーヤ
- 携帯型産業用/医療機器
- ユニバーサル・リモート・コントローラ、フォト・ビューワ
- その他のUSBベース・ハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3577EUFF#PBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3577EUFF#TRPBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3577EUFF-1#PBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3577EUFF-1#TRPBF | 44-Lead QFN (4mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1 | ||
| LTC2942-1 | 製造中止 | センス抵抗内蔵、温度および電圧測定付き1Aバッテリ・ガスゲージ |
| 回路モニタ 1 | ||
| LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LTC4362 | 新規設計に推奨 | 1.2A過電圧/過電流保護デバイス |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |