LTC3576

製造中

USB On-The-Go付きスイッチング・パワーマネージャとトリプル降圧DC/DC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Bat-Track 適応出力制御機能を備えた双方向スイッチング・レギュレータにより、効率的に充電を行い、USB On-The-Go向け5V出力を供給
  • 外部高電圧降圧スイッチング・レギュレータのBat-Track制御
  • 過電圧保護機能により損傷を防止
  • バッテリ消耗時の「瞬時オン」動作
  • 出力をI2Cで調整可能なトリプル降圧スイッチング・レギュレータ(IOUT が1A、400mA、400mA)
  • 内蔵の 180mΩ理想ダイオードと外付け理想ダイオード・コントローラにより、バッテリ・モードで負荷に給電
  • リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ(充電電流:最大1.5A)
  • バッテリ・フロート電圧:4.2V(LTC3576)、4.1V(LTC3576-1)
  • 小型(4mm×6mm×0.75mm)38 ピン QFN パッケージ
LTC3576
USB On-The-Go付きスイッチング・パワーマネージャとトリプル降圧DC/DC
High Effi ciency PowerPath Manager with Overvoltage Protection  and Triple Step-Down Regulator PowerPath Switching Regulator Efficiency  to System Load (PVOUT/PVBUS Product Package 1
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
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC2942 製造中止 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1577A

LTC3576EUFE-1 Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go, Triple Step-Down DC/DC (1A, 0.4A, 0.4A)

製品詳細

Demonstration Circuit DC1577A is a switching power manager that features a high-efficiency bidirectional PowerPath switching regulator for USB On-the-Go, a controller for an external high voltage step-down switching regulator, a 1A battery charger (4.1V VFLOAT), an ideal diode, an always-on LDO, an overvoltage protection circuit and three general purpose synchronous step-down switching regulators. The three DC/DC converters provide 1.9V to 3.6V @ 400mA, 1.8V to 3.4V @ 400mA and 1V to 1.8V @ 1A.


The DC1577A Demo Circuit can be controlled from a software GUI. Most of the features of the LTC3576EUFE-1 are only accessible via its I2C port.

eval board
DC1334A

LTC3576EUFE Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go, Triple Step-Down DC/DC (1A, 0.4A, 0.4A)

製品詳細

Demonstration Circuit DC1334A is a switching power manager that features a high-efficiency bidirectional PowerPath switching regulator for USB On-the-Go, a controller for an external high voltage step-down switching regulator, a 1A battery charger (4.2V VFLOAT), an ideal diode, an always-on LDO, an overvoltage protection circuit and three general purpose synchronous step-down switching regulators. The three DC/DC converters provide 1.9V to 3.6V @ 400mA, 1.8V to 3.4V @ 400mA and 1V to 1.8V @ 1A.


The DC1334A Demo Circuit can be controlled from a software GUI. Most of the features of the LTC3576EUFE are only accessible via its I2C port.



DC1577A
LTC3576EUFE-1 Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go, Triple Step-Down DC/DC (1A, 0.4A, 0.4A)
DC1577A - Schematic
DC1334A
LTC3576EUFE Demo Board | Switching Power Manager with USB On-the-Go, Triple Step-Down DC/DC (1A, 0.4A, 0.4A)
DC1334A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3576に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品