LTC3567

製造中

高効率USBパワーマネージャおよびI2C制御付き1A昇降圧コンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

パワーマネージャ
  • Bat-Track適応出力制御機能付き高効率スイッチングPowerPathコントローラ
  • USBまたはACアダプタの電流制限をプログラム可能(100mA/500mA/1A)
  • フル機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
  • バッテリ消耗時の「瞬時オン」動作
  • 最大充電電流:1.5A
  • 内部180mΩ理想ダイオードと外付け理想ダイオード・コントローラがバッテリ・モードで負荷に給電
  • BATから給電時の無負荷消費電流が少ない(<30μA)
1A昇降圧DC/DC
  • 高効率(IOUT:1A)
  • 2.25MHz固定周波数動作
  • 少ない無負荷消費電流(約13μA)
  • シャットダウン時に消費電流がゼロ
  • すべての機能をI2C制御
LTC3567
高効率USBパワーマネージャおよびI2C制御付き1A昇降圧コンバータ
LTC3567 USB Power Manager with a 3.3V/1A Buck-Boost Switching Regulator Efficiency to System Load (POUT/PBUS) Product Package 1
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
myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC2942 新規設計には非推奨 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4362 新規設計に推奨 1.2A過電圧/過電流保護デバイス
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1140A

LTC3567EUF | High Efficiency USB Power Manager Plus 1A Buck-Boost Converter and I2C

製品詳細

DC1140A: Demo Board for LTC3567 High Efficiency USB Power Manager Plus 1A Buck-Boost Converter with I2C Control

DC1140A
LTC3567EUF | High Efficiency USB Power Manager Plus 1A Buck-Boost Converter and I2C
DC1140A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品