LTC3559

製造中

デュアル降圧レギュレータ付きリニアUSBバッテリ・チャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

バッテリチャージャ

  • スタンドアロンUSBチャージャ
  • 1本の抵抗でプログラム可能な充電電流:最大950mA
  • HPWR入力により、プログラムされた充電電流の20%または100%を選択
  • NTC入力により、温度規定充電が可能
  • タイマ終了機能を内蔵
  • 不良バッテリの検出
  • C/10またはタイムアウトを知らせるCHRG

降圧レギュレータ

  • 出力電流:400mA
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • シャットダウン時のゼロ電流
  • 低ノイズのパルス・スキップ動作または省電力のBurst Mode動作
  • 無負荷時の低消費電流:35μA
  • 熱特性が改善された高さの低い3mm×3mm 16ピンQFNパッケージ
LTC3559
デュアル降圧レギュレータ付きリニアUSBバッテリ・チャージャ
USB Charger Plus Dual Buck Regulators Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC2942 製造中止 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3559
  • LTC3559-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1085A

LTC3559EUD Demo Board | USB Li-Ion Linear Charger w/ Dual 400mA Buck Regulators

製品詳細

Demonstration circuit 1085 is a Linear USB Battery Charger with Dual Buck Regulators featuring the LTC3559. The LTC3559 is a CC/CV 5V/USB linear battery charger with dual high efficiency buck regulators. The part is ideally suited to power single cell 4.2V Li-Ion/Polymer-based handheld applications needing multiple supply rails. The DC1085 has a 4.35V to 5.5V input voltage range and is configured to provide up to 500mA of charge current, though the part is capable of providing up to 950mA. The battery charger has an NTC input for temperature qualified charging. Each monolithic synchronous buck regulator provides up to 400mA of output current while operating at efficiencies greater than 90% over the entire Li-Ion/Polymer range. The buck output voltages are set at 2.5V and 1.2V.

DC1085A
LTC3559EUD Demo Board | USB Li-Ion Linear Charger w/ Dual 400mA Buck Regulators
DC1085A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品