LTC3556
LTC3556
製造中2個の降圧DC/DCと昇降圧 DC/DCを搭載した高効率USBパワーマネージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.23
Viewing:
製品情報
パワーマネージャ
- Bat-Track適応出力制御機能付き高効率スイッチングPowerPath™コントローラ
- USBまたはACアダプタの電流制限をプログラム可能(100mA/500mA/1A)
- フル機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
- バッテリ消耗時の瞬時オン
- 最大充電電流:1.5A
- 内蔵の180mΩ理想ダイオードと外付け理想ダイオード・コントローラがバッテリ・モードで負荷に給電
- BATから給電時の無負荷消費電流が少ない(<30μA)
DC/DC
- デュアル高効率降圧DC/DC(IOUT: 400mA/400mA)
- 高効率昇降圧DC/DC(IOUT:1A)
- レギュレータはすべて2.25MHzで動作
- 2つの降圧出力でダイナミックな電圧スケーリング
- イネーブル、モード、2つのVOUT設定をI2C制御
- パワーアップ・シーケンス制御付きENALLピン
- 少ない無負荷消費電流:各レギュレータで20μA
LTC3556は、リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーション向けの高度に集積されたパワーマネージメントおよびバッテリチャージャ・デバイスです。このデバイスは、負荷の優先順位付けを自動的に行う高効率な電流制限付きスイッチングPowerPathマネージャ、バッテリチャージャ、理想ダイオード、3個の汎用同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ(降圧2個と昇降圧 1個)を内蔵しています。LTC3556は特にUSBアプリケーション向けに設計されており、スイッチング・パワーマネージャによって最大入力電流を、USBアプリケーション向けには100mAまたは500mA、ACアダプタ駆動アプリケーション向けには1Aに自動的に制限します。
LTC3556のスイッチング入力段は、熱として消費される電力を最小限に抑えながら、USBポートから得られる2.5Wのほとんどすべてをシステム負荷に供給します。この機能により、LTC3556はより大きな電力をアプリケーションに供給可能となり、小スペースでの熱管理の制約を緩和します。2個の降圧レギュレータはそれぞれ最大400mAを供給可能で、昇降圧レギュレータは1Aを供給可能です。
LTC3556は、高さの低い28ピン(4mm×5mm×0.75mm)QFN表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- HDDベースのMP3プレーヤ、PDA、GPS、PMP
- 他のUSBベースのハンドヘルド製品
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3556EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3556EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3556EUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3556EUFD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。