LTC3532
LTC3532
製造中マイクロパワー同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
Viewing:
製品の詳細
- 1個のインダクタ
- 出力電圧を上回る/下回る、あるいは等しい入力電圧での安定化出力
- 広いVIN範囲:2.4V~5.5V
- VOUT範囲:2.4V~5.25V
- 最大500mAのピーク出力電流
- 同期整流:最大95%の効率
- 手動またはプログラム可能な自動Burst Mode® 動作
- シャットダウン時の出力切断
- プログラム可能な発振器:300kHz~2MHz
- LTC3440とピン互換
- 熱特性が改善された小型10ピン(3mm×3mm)
- DFNおよび10ピンMSOPパッケージ
LTC3532は出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧でも、また出力電圧と等しい入力電圧でも動作する高効率の固定周波数昇降圧DC/DCコンバータです。このデバイスはあらゆる動作モード間で連続的に遷移するので、出力電圧がバッテリ電圧範囲内にある1セル・リチウムイオン・バッテリや複数セル・アルカリまたはNiMHバッテリのアプリケーションに最適です。
このデバイスは2つの0.36Ω NチャネルMOSFETスイッチと2つの0.42Ω Pチャネル・スイッチを内蔵しています。最大2MHzのスイッチング周波数が外付け抵抗で設定されます。Burst Mode動作時の消費電流はわずか35μAで、携帯アプリケーションのバッテリ動作時間を最大限に延ばします。自動Burst Mode動作により、Burst Mode動作の負荷電流をユーザが設定したり手動で制御することができます。
この他に、1μAのシャットダウン電流、ソフトスタート制御、サーマル・シャットダウン、ピーク電流制限などの機能も搭載しています。LTC3532は、高さの低い(0.75mm)10ピン(3mm×3mm)DFNおよび10ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 小型ハードディスク・ドライブ電源
- MP3プレーヤ
- ハンドヘルド機器
- デジタルカメラ
- ハンドヘルド端末
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3532EDD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC3532EDD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC3532EMS#PBF | MICRO SOIC | ||
LTC3532EMS#TRPBF | MICRO SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3532EMS#PBF | 製造中 | |
LTC3532EMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3532EMS#PBF | 製造中 | |
LTC3532EMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3532
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。