LTC3448
製造中LDOモードを備えた1.5MHz/2.25MHz、600mA同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.85
製品情報
- 高効率:最大96%
- 非常に低い消費電流:リニアレギュレータ動作時32μA
- 出力電流:600mA(降圧コンバータ)
- オプションで3mA以下のリニアレギュレータとして動作―外部または自動オン/オフ
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1.5MHzまたは2.25MHzの固定周波数動作または外部同期
- ショットキーダイオード不要
- 低損失動作:100%のデューティサイクル
- 0.6Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
- シャットダウンモード時、消費電流が1μA以下
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 熱保護機能
- 高さの低い(3mm×3mm)8ピンDFNおよび8ピンMSOPパッケージ
LTC3448は、固定周波数の電流モード・アーキテクチャを採用した、高効率のモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。消費電流は動作時にわずか32 μA(リニアレギュレータ・モード)、シャットダウン時には1μA以下まで低減されます。入力電圧範囲が2.5V~5.5Vで、1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。100%デューティサイクルにより、低損失動作が可能なので 、携帯システムのバッテリ寿命を延ばすことができます。また、中位の出力負荷レベルでは、PWMパルススキップ・モード動作によって出力リップル電圧を非常に低く抑えることができるので、ノイズに敏感なアプリケーションに適しています。
LTC3448は負過電流が非常に低い場合、自動的にリニアレギュレータ動作に切り替わるので、5mVP-P以下の出力電圧リップルを維持することができます。このモードでの消費電流は標準32μAです。3mAのスレッショルドでリニアレギュレータ・モードに切り替わります。リニアレギュレータ動作はオン、オフ、または自動ターンオン/オフに設定することができます。
スイッチング周波数は1.5MHzと2.25MHzのいずれかに設定できるので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。
内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けのショットキーダイオードが不要です。0.6V帰還リファレンス電圧により、低出力電圧を容易にサポートします。LTC3448 は高さの低い(3mm×3mm)DFNパッケージまたは熱特性が改善された8ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- パーソナル情報機器
- ワイヤレスおよびDSLモデム
- デジタル・スチール・カメラ
- MP3プレーヤ
- 携帯機器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3448EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3448EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3448EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3448EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC3448EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC3448EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3448EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LTC3448EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3448
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3448に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める