LTC3447

製造中

3mm×3mm DFNパッケージのI2C制御可能な降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 分解能21.6mVのI2C制御可能な出力
  • 熱保護機能
  • 高効率:最大93%
  • 非常に低い消費電流:わずか33μA
  • VIN=3Vでの出力電流:600mA
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 1MHz固定周波数動作
  • ショットキーダイオード不要
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • セラミック・コンデンサで安定
  • シャットダウンモードでの消費電流:<1μA
  • 出力電圧精度:±2%
  • 標準(100kHz)または高速(400kHz)I2C
  • 6ビット電圧DAC(0.69V~2.05V)
  • バーストモード動作をディスエーブル
  • パワーグッドブランキングをイネーブル
  • オプションの外付け起動抵抗
  • ソフトスタート
  • 10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3447
3mm×3mm DFNパッケージのI2C制御可能な降圧レギュレータ
Efficiency and Power Loss vs Load Current (VIN = 3.6V) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2934 製造中 パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC767A

LTC3447EDD Demo Board | I2C-Controllable Buck, 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.7V to 2V @ 0.6A

製品詳細

Demonstration Circuit 767 is an I2C-controlled high efficiency synchronous current mode buck regulator featuring the 600mA output LTC3447. The demo board input voltage range is 2.5V to 5.5V. The buck regulator has a programmable output range of 0.7V to 2.00V which is set with an internal 6-bit DAC via the I2C interface. The initial start-up voltage is set to 1.35V but can be change by changing feedback resistors R4 and R5.

DC767A
LTC3447EDD Demo Board | I2C-Controllable Buck, 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 0.7V to 2V @ 0.6A
DC767A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3447に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品