LTC3441
製造中高電流マイクロパワー同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.99
製品情報
- 出力電圧を上回る/下回る、あるいは等しい安定化出力電圧
- 1個のインダクタ、ショットキー・ダイオード不要
- 高効率:最大95%
- バーストモード動作時の消費電流:25μA
- 1セル・リチウムイオン・バッテリで最大1.2Aの連続出力電流
- シャットダウン時、真の出力切断
- 2.4V~5.5Vの入力範囲
- 2.4V~5.25Vの出力範囲
- 1MHzの固定周波数動作
- 同期可能な発振器
- バーストモード動作または固定周波数動作を選択可能
- シャットダウン時の消費電流: < 1μA
- 熱特性が改善された小型12ピン(4mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3441は出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧でも、また出力電圧と等しい入力電圧でも効率的に動作する高効率の固定周波数昇降圧DC/DCコンバータです。このデバイスはあらゆる動作モードで連続伝達関数方式を採用しているので、出力電圧がバッテリ電圧の範囲内にある1セル・リチウムイオンまたはマルチセル・アプリケーションに最適です。
このデバイスは2つの0.10Ω NチャネルMOSFETスイッチと2つの0.11Ω Pチャネル・スイッチを内蔵しています。外付けのショットキー・ダイオードはオプションで、これを使用することによって効率を適度に改善することができます。動作周波数は1MHzに内部設定されますが、最大1.7MHzまで同期可能です。消費電流はバーストモード動作時にはわずか25μAで、携帯アプリケーションでバッテリ寿命を最大限に延ばすことができます。バーストモード動作はユーザによって制御され、MODE/SYNCピンを"H"にドライブすることによってイネーブルできます。MODE/SYNCピンにクロックが供給されるか、もしくは"L"にドライブされると、固定周波数スイッチングがイネーブルされます。
この他に、1μAシャットダウン、ソフトスタート制御、サーマル・シャットダウン、電流制限などの機能も搭載しています。LTC3441は熱特性が改善された12ピン(4mm×3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ハンドヘルド・コンピュータ
- ハンドヘルド機器
- MP3プレイヤ
- デジタル・カメラ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3441EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3441EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3441
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。