LTC3423
製造中低出力電圧、3MHzマイクロパワー同期整流式昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.92
製品情報
- 1.5V~5.5Vの可変出力電圧
- 同期整流:最大95%の効率
- スイッチ電流:1A(LTC3423)
:2A(LTC3424) - 最大3MHzの固定周波数動作
- 広い入力範囲:0.5V~5.5V(動作時)
- 非常に低い消費電流:38μA(バーストモード™動作)
- 外付けショットキー・ダイオードが不要
- 同期可能なスイッチング周波数
- バーストモード・イネーブル制御
- OPTI-LOOP™補償
- 非常に低いシャットダウン電流:1μA未満
- 小型の10ピンMSOPパッケージ
LTC3423およびLTC3424は、高効率、固定周波数の昇圧DC/DCコンバータで、1セルから1.5Vという低い安定化電圧を出力できます。内部回路に電力を供給するには、2.7Vを超える電圧をVDDピンに印加する必要があります。
これらのデバイスは0.16ΩのNチャネルMOSFETスイッチと0.21ΩのPチャネル同期整流器を内蔵しています。LTC3423は0.75Wまでの出力電力を、またLTC3424は1.5Wまでの出力電力を必要とするアプリケーション向けに設計されています。スイッチング周波数は外付けタイミング抵抗で最大3MHzまでプログラム可能で、発振器は外部クロックに同期可能です。
消費電流はバーストモード動作時にわずか38μAで、携帯アプリケーションでバッテリ寿命を最大限に延ばすことができます。バーストモード動作はユーザによって制御され、 MODE/SYNCピンを"H"にドライブすることによってイネーブルできます。MODE/SYNC ピンにクロックが供給されるか、もしくは"L"にドライブされると、固定周波数動作がイネーブルされます。
他の特長としては、1μAシャットダウン、サーマル・シャットダウン、電流制限などがあります。LTC3423とLTC3424は10ピンMSOPパッケージで供給されます。2.6V以上の出力電圧を必要とするアプリケーションに関しては、同期整流式昇圧コンバータLTC3401 ならびにLTC3402を参照してください。
アプリケーション
- ページャ
- 携帯機器
- コードレス電話
- ワイヤレス受話器
- GPSレシーバ
- バッテリ・バックアップ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3423EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC3423EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC3423EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC3423EMS#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3423EMS#PBF | 製造中 | |
| LTC3423EMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3423
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3423に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める