LTC3200

製造中

低ノイズ、安定化チャージ・ポンプDC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 低ノイズ、固定周波数動作
  • 出力電流:100mA
  • 固定5V±4%出力(LTC3200-5)または可変出力
  • VIN範囲:2.7V~4.5V
  • 自動ソフト・スタートによる突入電流の低減
  • スイッチング周波数:2MHz
  • インダクタ不要
  • シャットダウン時: ICC < 1μa
  • 8ピンMSOP(LTC3200)および6ピンSOT-23(LTC3200-5)パッケージで供給
LTC3200
低ノイズ、安定化チャージ・ポンプDC/DCコンバータ
Regulated 5V Output from a 2.7V to 4.5V Input Output Ripple Voltage vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
D/Aコンバータ(DAC) 2
LTC2641 製造中 3mm×3mm DFNの 16/14/12ビット 電圧出力D/Aコンバータ
LTC2631 製造中 10ppm/°Cリファレンス内蔵のシングル12/10/8ビットI2C電圧出力D/Aコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3200
  • LTC3200-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC366A

LTC3200EMS8 Demo Board | Regulated Charge Pump White LED Driver, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.5V, IOUT Drives 6 Parallel LEDs

製品詳細

Demonstration Circuit 366A is a low noise constant frequency regulated charge pump featuring the 100mA output current LTC3200. The demo board accepts a 2.7V to 4.5V input voltage and drives six white LEDs in parallel, resulting in 16.6mA per LED. Ballast resistors are employed to provide more uniform light intensity fromr the paralleled LEDs. 

DC366A
LTC3200EMS8 Demo Board | Regulated Charge Pump White LED Driver, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.5V, IOUT Drives 6 Parallel LEDs
DC366A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品