LTC3118

新規設計に推奨

低損失デュアル入力PowerPathを内蔵した18V、2A昇降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 内蔵の高効率デュアル入力PowerPath + 昇降圧DC/DCコンバータ
  • 理想ダイオードまたは優先VINのモード選択
  • VIN1およびVIN2の電圧範囲:2.2V~18V
  • VOUTの電圧範囲:2V~18V
  • いずれのVINもVOUTより高い、低い、または等しい値にすることが可能
  • VIN > 6Vの場合は2A時に5Vを出力
  • 1.2MHz低ノイズ固定周波数動作
  • 電流モード制御
  • すべてNチャネルのMOSFET内蔵
  • PWM動作またはBurst Mode®動作をピンで選択可能
  • 独立した高精度のRUNピンしきい値
  • 効率:最大94%
  • VINおよびVOUTのパワーグッド・インジケータ
  • IQ:スリープ時は50μA、シャットダウン時は2μA
  • 4mm × 5mm 24ピンQFNパッケージまたは28ピンTSSOPパッケージ
LTC3118
低損失デュアル入力PowerPathを内蔵した18V、2A昇降圧DC/DCコンバータ
Input Switchover Response Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
LTC4419 新規設計に推奨 18Vデュアル入力マイクロパワー PowerPathプライオリタイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3118

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3118
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2045A

LTC3118EUFD Demo Board | Dual Input Buck-Boost, 2.5V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V @ up to 2A

製品詳細

Demonstration Circuit 2045A featuring the LTC3118 is a dual input fixed frequency synchronous buck-boost converter with an intelligent integrated low-loss Power-Path™. The unique all N-Channel architecture provides efficient operation from either input source to a programmable output voltage above, below or equal to the input. Voltage capability of up to 18V provides flexibility and voltage margin for a variety of applications and power sources.

DC2045A
LTC3118EUFD Demo Board | Dual Input Buck-Boost, 2.5V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V @ up to 2A
DC2045A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品