LTC3109
新規設計に推奨Auto-Polarity、超低電圧昇圧コンバータ&パワーマネージャ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.98
製品情報
- わずか±30mVの低入力電圧で動作
- エネルギー収集のためにTEG両端に必要な温度差が±1℃未満
- 独自のAuto-Polarity(自動極性制御)アーキテクチャ
- 完全な環境発電パワーマネージメント・システム
- 選択可能なVOUT:2.35V、3.3V、4.1V、5V
- LDO:2.2V/5mA
- ロジック制御出力
- エネルギー蓄積機能により停電中の動作に対応
- パワーグッド・インジケータ
- 小型昇圧トランスを使用
- 小型20ピン (4mm × 4mm) QFNまたは20ピンSSOPパッケージ
LTC3109は、TEG (熱電発電機)やサーモパイルなどの超低入力電圧源から余剰エネルギーを収集するのに最適な高集積DC/DCコンバータです。独自のAuto-Polarity(自動極性制御)方式*により、極性に関係なく、わずか30mVの低入力電圧で動作可能です。
LTC3109は、小型の昇圧トランスと外付けのエネルギー貯蔵素子を使用して、ワイヤレスセンシングおよびデータ収集向けの完全なパワーマネージメント・ソリューションを実現します。2.2VのLDOは外部のマイクロプロセッサに電力を供給しますが、メイン出力は4つの固定電圧のうちの1つに設定できます。パワーグッド・インジケータは、メイン出力がレギュレーション規格値内に入っていることを知らせます。もう1つの出力はホストによってイネーブルすることができます。蓄電コンデンサ(またはバッテリ)を充電して、入力電圧源が利用できないときに電力を供給することもできます。超低静止電流および高効率により、アプリケーションで利用できる収集エネルギーが最大になります。
LTC3109は、熱特性が改善された小型の20ピン(4mm × 4mm) QFN パッケージおよび20ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- リモートセンサおよび無線電源
- HVACシステム
- 自動計量
- ビルオートメーション
- 予知保全
- 産業用ワイヤレスセンシング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3109EGN#PBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3109EGN#TRPBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3109EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3109EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3109IGN#PBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3109IGN#TRPBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3109IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3109IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3109EGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3109EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3109IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC3109IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3109EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3109EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3109IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3109IUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3109
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。