LTC3108-1
新規設計に推奨超低電圧の昇圧コンバータおよびパワーマネージャ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品情報
- 20mV入力で動作
- 完全な環境発電(エナジーハーベスト)パワー
- マネージメント・システム
- 選択可能なVOUT:2.5V、3V、3.7V、4.5V
- LDO:2.2V/3mA
- ロジック制御出力
- 蓄積エネルギー出力
- パワーグッド・インジケータ
- 小型昇圧トランスを使用
- 小型12ピン(3mm × 4mm)DFNパッケージまたは16ピンSSOPパッケージ
LTC3108-1は、TEG (熱電発電機)、サーモパイル、小型太陽電池などの超低入力電圧源から余剰エネルギーを収集して管理するのに最適な高集積DC/DCコンバータです。この昇圧回路構成は、わずか20mVの低入力電圧で動作します。
LTC3108-1は、小型の昇圧トランスを使用して、ワイヤレスセンシングおよびデータ収集向けの完全なパワーマネージメント・ソリューションを実現します。2.2VのLDOは外部のマイクロプロセッサに電力を供給しますが、メイン出力は4つの固定電圧のうちの1つに設定され、ワイヤレス・トランスミッタやセンサに電力を供給します。パワーグッド・インジケータは、メイン出力電圧がレギュレーション規格値内に入っていることを知らせます。もう1つの出力はホストによってイネーブルすることができます。入力電圧源を利用できない場合は、蓄電コンデンサが電力を供給します。超低静止電流で高効率の設計により、可能な最短の時間で出力蓄電コンデンサを充電することができます。LTC3108-1は、独自の固定VOUTオプションを除けば、LTC3108と機能的に同等です。
LTC3108-1は、熱特性が改善された小型の12ピン(3mm × 4mm)DFNパッケージおよび16ピンSSOPパッケージで供給されます。
| Output Voltage (Switcher) | |
| LTC3108 | Selectable 2.35V, 3.3V, 4.1V or 5V |
| LTC3108-1 | Selectable 2.5V, 3V, 3.7V or 4.5V |
アプリケーション
- リモート・センサおよび無線電源
- 余剰熱エネルギーのハーベスティング
- HVACシステム
- 産業用ワイヤレスセンシング
- 自動計量
- ビルオートメーション
- 予知保全
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3108EDE-1#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3108EDE-1#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3108EGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3108EGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3108IDE-1#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3108IDE-1#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3108IGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3108IGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3108EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3108EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC3108EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3108EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3108EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3108EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3108IGN-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3108-1 Demo Circuit - Peltier-Powered Energy Harvester for Remote Wireless Sensor (20-500mV to 2.2V @ 3mA, 3V @ 4.5mA & 5.2V SuperCap Backup)
- LTC3108-1 - Step-Up (Boost) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3108
- LTC3108-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3108-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める