LTC3101

新規設計に推奨

入力電圧範囲の広い複数出力DC/DCコンバータとPowerPathコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低損失PowerPath™制御:バッテリからUSBやACアダプタの電力へのシームレスな自動移行
  • 広い入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 昇降圧VOUT:1.5V~5.25V
  • 昇降圧によりVIN≥1.8Vで3.3V/300mA、VIN≥3Vで3.3V/800mAを発生
  • デュアル350mA降圧レギュレータ、VOUT:0.6V~VIN
  • Burst Mode®動作時の消費電流:38μA
  • 1.8V/50mAの常時オンLDO電源
  • 保護機能付き100mA Hot Swap™出力
  • プッシュボタンによるオン/オフ制御
  • 電流制限された200mA MAX出力
  • プログラム可能なパワーアップ・シーケンシング
  • 24ピン4mm×4mm×0.75mm QFNパッケージ
LTC3101
入力電圧範囲の広い複数出力DC/DCコンバータとPowerPathコントローラ
Efficiency vs VBAT Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC2942 製造中止 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4362 新規設計に推奨 1.2A過電圧/過電流保護デバイス
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 2
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath™ コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3101
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1443A

LTC3101EUF Demo Board | 2-Cell, Multi-Output DC/DC Converter and PowerPath Manager

製品詳細

DC1443A: Demo Board for the LTC3101 Wide VIN, Multi-Output DC/DC Converter and PowerPath Controller.

DC1443A
LTC3101EUF Demo Board | 2-Cell, Multi-Output DC/DC Converter and PowerPath Manager
DC1443A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品