LTC3100

製造中

1.5MHz同期整流式デュアル・チャネルDC/DCコンバータおよび100mA LDO

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 極めて小型のトリプル・レール・ソリューション
  • Burst Mode®動作、IQ = 15μA
  • 1.5MHz固定周波数動作
  • パワーグッド・インジケータ
  • 700mA同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
    • VINの範囲:0.65V~5V
    • VOUTの範囲:1.5V~5.25V
    • 最大効率:94%
    • VIN > VOUT時の動作
    • 出力切断
  • 250mA同期整流式降圧DC/DCコンバータ
    • VINの範囲:1.8V~5.5V
    • VOUTの範囲:0.6V~5.5V
  • LDO(VINが内部でVBSTに接続)
    • VOUTの範囲:0.6V~5.25V
    • 100mAでのドロップアウト電圧:200mV
  • 3mm × 3mmの16ピンQFNパッケージで供給
LTC3100
1.5MHz同期整流式デュアル・チャネルDC/DCコンバータおよび100mA LDO
Two-Cell, Triple Output Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current, VIN = 2.4V Product Package 1
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
myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1326A

LTC3100EUD Demo Board | 1.5MHz Synchronous Dual-Channel DC/DC Converter and 100mA LDO

製品詳細

Demonstration circuit 1326A consists of three voltage regulators; a synchronous boost, a synchronous buck and a linear LDO. Jumpers are provided for selecting a total of nine output voltages (3 boost output voltages: 1.8V/3.3V/5V, 3 buck output voltages: 1.2V/1.5V/1.8V, and 3 LDO output voltages: 1.5V/2.85V/3V). The high efficiency DC/DC converters feature 700mA switches for the boost, 250mA for the buck and a 100mA rating for the LDO regulator. With a light load, the boost converter can startup with an input voltage as low as 700mV and once started, the input can go as low as 500mV while maintaining a regulated output. That maximum boost and buck input voltage is 5.5V. The buck converter requires 1.8V minimum input.

DC1326A
LTC3100EUD Demo Board | 1.5MHz Synchronous Dual-Channel DC/DC Converter and 100mA LDO
DC1326A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品